POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenLösungen gemäß aktueller Norm DIN VDE 0100-551
sichere Handhabung und Stromverteilung
Steckvorrichtungen in Schutzart IP67
Einrichtungen der kritischen Infrastruktur wie Krankenhäuser oder Pflegeheime, aber auch Industrie, Kommunen, Landwirtschaft und Einsatzkräfte selbst sind im Krisenfall auf eine reibungsfreie Ersatzstromversorgung angewiesen. Die Installation der notwendigen Anschlüsse für eine Notstromeinspeisung an Gebäuden wird immer von Elektroinstallateuren durchgeführt. Für die Notstromversorgung im Einsatz sind dann meistens Mitarbeiter von Feuerwehr oder Katastrophenschutz verantwortlich. Hier gilt es, die notwendigen Vorgänge möglichst sicher und einfach zu gestalten.
Gemäß der aktuellen Norm DIN VDE 0100-551 sind unter anderem nur spezielle Steckdosen, Stecker und Kupplungen mit der Schutzleiterstellung auf der Sonderuhrzeit 1 h für diese Ersatzstromversorgung zulässig. Dadurch sind sichere Handhabung und Stromverteilung gewährleistet, da keine falschen Stecker versehentlich gekoppelt werden können.
Für die Notstromeinspeisung am Gebäude bietet MENNEKES Ihnen verschiedene zulässige Lösungen, unter anderem auch mit integriertem Netzumschalter an. Unsere Steckvorrichtungen zur Gebäudeeinspeisung entsprechen der Schutzart IP67. Hierdurch wird auch bei Verwendung im Außenbereich das Eindringen von Wasser verhindert.