POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Wenn Sie sich für den Kauf einer Wallbox interessieren, sind Sie bei uns genau richtig! Als renommierter Experte für Ladestationen mit langjähriger Erfahrung im Bereich Elektromobilität bieten wir Ihnen hochwertige Wallboxen, die Ihr Elektrofahrzeug schnell, zuverlässig und sicher aufladen.
Der Kauf einer Wallbox bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. Mit einer eigenen Ladestation zu Hause können Sie Ihr Elektrofahrzeug bequem aufladen, ohne auf öffentliche Ladestationen angewiesen zu sein. Sie sparen Zeit und können Ihr Fahrzeug z. B. über Nacht oder während der Arbeitszeit im Homeoffice aufladen. Zudem ermöglicht eine Wallbox eine schnellere Ladegeschwindigkeit und bietet viel mehr Sicherheit im Vergleich zum Laden mit einer herkömmlichen Haushaltssteckdose.
Der Kauf einer eigenen Wallbox ist ein wichtiger Schritt für E-Autobesitzer, um ihr Fahrzeug bequem, unabhängig von öffentlichen Ladestationen und effizient aufladen zu können. Bevor Sie sich für eine Wallbox entscheiden, gibt es jedoch einige wichtige Punkte zu beachten:
Welche Kosten beim Kauf einer Wallbox auf Sie zukommen, lässt sich pauschal nicht sagen. Neben den Kosten für die Wallbox selbst müssen Sie mit Kosten für die Installation und Anmeldung rechnen. Sollten Sie zu Hause bereits über ideale Voraussetzungen für die Installation verfügen und gleichzeitig in einer Kommune mit guter Förderung leben, dann können Ihre Kosten deutlich geringer ausfallen. Müssen Sie hingegen erst einiges für die neue Wallbox vorbereiten, dann ist es gut möglich, dass erhöhte Kosten auf Sie zukommen werden.
Die Kosten einer Wallbox hängen zum einen von der Ladeleistung und zum anderen vom Funktionsumfang ab. Eine einfache 11 kW Wallbox ohne zusätzlich Features wie Stromzähler, Zugangsschutz oder Solarladen ist schon ab ca. 500 Euro erhältlich.
Prüfen Sie im Vorfeld genau, welche Ladestation zu Ihnen passt. Wollen Sie Ihr Auto mit Strom aus Ihrer Solaranlage laden, brauchen Sie eine Wallbox mit Zugangsschutz. Möchten Sie für Ihren elektrischen Firmenwagen Ladestrom mit Ihrem Arbeitgeber abrechen, benötigen Sie eine Wallbox mit den entsprechen Funktionen. Je nach Modell, Hersteller und Zusatzoptionen entstehen an dieser Stelle allerdings auch Wallbox-Kosten von bis zu 3.000 Euro.
Nach der Entscheidung für eine Wallbox und dem Kauf muss die Installation zwingend von einem Fachbetrieb übernommen werden. Das kann die Wallbox-Kosten noch einmal in die Höhe treiben. Grundsätzlich müssen für den Anschluss der Wallbox mit zusätzlichen Installationskosten zwischen 1.000 und 1.500 Euro gerechnet werden.
Dabei spielen verschiedene Faktoren eine preisliche Rolle wie z. B., ob in der Wallbox ein Fehlerstromschutzschalter integriert ist. Denn dieser ist ein zwingend notwendiges Sicherheitselement, über welches günstige Ladestationen nicht immer verfügen. Auch spielt die Entfernung zwischen Autostellplatz und dem Stecker der Wallbox eine Rolle. Denn mehr Kabellänge bedeutet gleichzeitig höhere Kosten.
Darüber hinaus sind auch Ihre häuslichen Voraussetzungen zu beachten. Denn nicht immer haben die bereits verlegten Kabel den notwendigen Querschnitt, um die gewünschte Leistung zu erbringen. In manchen Fällen müssen auch Wanddurchbrüche geschehen oder neue Schächte verlegt werden
MENNEKES ist ein renommierter Hersteller von Ladestationen und bietet eine vielfältige Auswahl an Wallboxen, um den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen jedes Elektrofahrzeugbesitzers gerecht zu werden. Mit hochwertiger Qualität, innovativen Funktionen und einer breiten Modellpalette ist MENNEKES die richtige Wahl, wenn es um das Aufladen Ihres Elektrofahrzeugs geht.
Wer eine Wallbox kaufen möchte, wird schnell darauf aufmerksam: „Dreistufiger Vertrieb“ nennt sich das bewährte System zwischen Hersteller, Großhändler, Fachhandwerker und Endkunde. Höchste Qualität und bester Service für die Endverbraucher sind so gesichert. Das sind die einzelnen Stufen:
Sie als privater Käufer können MENNEKES Wallboxen auf unterschiedlichen Wegen kaufen.
Wir empfehlen Ihnen, bevor Sie eine Wallbox kaufen, einen Installationsbetrieb zu kontaktieren. Er berücksichtigt Ihre Wohnsituation, nimmt Ihre persönlichen Anforderungen an eine Wallbox auf und kann Ihnen ein Komplettangebot erstellen. Oder nutzen Sie unseren Wallbox-Konfigurator, um eine passende MENNEKES Wallbox für Sie zu finden und direkt einen Installateur in Ihrer Nähe anzufragen. Wenn Sie eine Wallbox direkt über einen Online-Shop kaufen möchten, achten Sie darauf, das passende Model für Ihre Anforderungen zu wählen und die Installation durch eine Elektrofachkraft durchführen zu lassen.