Choose your country
MENNEKES

Lösungen für das Laden in Verbindung mit Modbus TCP

Modbus TCP ist ein weit verbreitetes offenes Kommunikationsprotokoll, das eine Ethernet Leitung als Verbindung zum lokalen Netzwerk nutzt. Weitere im Netzwerk befindliche kompatible Geräte können so miteinander auch über Netzwerksegmente hinweg kommunizieren.

Beispielhafte Systeme

Die Geräte AMTRON® 4You 500 (demnächst) und AMTRON® Professional sind mit dem Solar Manager und mit dem Solar Manager Connect über die Ethernet Verbindung per Modbus/TCP kompatibel. Beide Geräte unterstützen ebenso zahlreiche Wechselrichter aller namhaften Hersteller. Eine Auflistung ist hier zu finden.

Die Geräte AMTRON® 4You 500 (demnächst) und AMTRON® Professional sind mit dem Gerät Solar-Log Base per Ethernet im gleichen Netz kompatibel.

Eine Auflistung unterstützter PV-Wechselrichter bietet der Hersteller hier.

Das Gateway von Smartfox ermöglicht die Verbindung zu AMTRON® 4You 500 (demnächst) und AMTRON® Professional mit Hilfe einer Ethernet Verbindung im gleichen Netz.

Eine ausführliche Anleitung zur Installation ist hier zu finden.

Der AMTRON® 4You 500 und AMTRON® Professional lässt sich per Ethernet in eine Loxone Installation integrieren. Dazu kann eine der drei Miniserver Versionen genutzt werden.

Eine detaillierte Beschreibung zur Installation sowie das entsprechende Projekt zur Installation auf dem Miniserver ist hier zu finden.

Für größere Liegenschaften und im gewerblichen Bereich sind unsere Geräte AMTRON® 4You 500 (demnächst) und AMTRON® Professional mit Energiemanagern per Modbus TCP kompatibel, das heißt, dass eine Verbindung per Ethernet Kabel und Aktivierung auf der jeweiligen Konfigurationsplattform erstellt werden kann.

Systemaufbau mit Nutzung der Modbus TCP Schnittstelle

Beispiel AMTRON® 4You 500, AMTRON® und AMEDIO® Professional

Unsere Ladesysteme bieten verschiedene Lastmanagement-Möglichkeiten, welche je nach individuellem Anwendungsfall zum gewünschten Ziel führen. Neben den bereits integrierten Funktionen (z. B. Blackoutschutz, dynamisches Lastmanagement von bis zu 100 Ladepunkten, etc.) ermöglicht die Modbus TCP Server Schnittstelle die Ansteuerung des Ladesystems durch intelligente (Heim-)Energiemanagementsysteme.

Weiterführende Informationen zur Vernetzung der Geräte untereinander und zum Lastmanagement-Verhalten der Geräte erhalten Sie im Detail hier.

Kleine Liegenschaft

Zur Aktivierung der Schnittstelle sehen Sie bitte die dazugehörige Betriebsanleitung.

Große Liegenschaft

Zur Aktivierung der Schnittstelle sehen Sie bitte die dazugehörige Betriebsanleitung.
Informationen zur Vernetzung der Geräte untereinander entnehmen Sie bitte der Application Note.

Modbus-Registertabellen

Hinweis: Hiermit stellen wir Ihnen die gewünschten Informationen zu den Schnittstellen unserer Ladestationen bereit. Sie sollten somit in der Lage sein, Ihr System mit der MENNEKES Ladestation nach den beiliegenden Vorgaben zu koppeln.

Bitte beachten Sie: Wie Sie sich bestimmt vorstellen können, erreichen uns täglich viele Anfragen, bei denen MENNEKES die Integration einzelner Systeme zu unseren Ladestationen aktiv als Partner begleiten soll. Dazu sind wir auch auf Herstellerebene bereit und haben hierfür einen entsprechenden Prozess zur Sicherstellung der Kompatibilität der Geräte aufgesetzt. Sind Sie ein solcher Energiemanagementsystem-Hersteller? Dann kontaktieren Sie uns bitte über das Kontaktformular mit einem entsprechenden Hinweis.

Die Zahl der Anfragen hat allerdings so stark zugenommen, dass wir projektspezifische Integrationen bzw. Anfragen für einzelne Anwendungsfälle nicht aktiv begleiten können. Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Vorgehensweise, bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung.

Laden Sie sich hier die Modbus-Registertabellen runter!

Produktauswahl

AMTRON® 4You 500

Die MENNEKES Wallbox AMTRON® 4You 500 wurde speziell für das komfortable, flexible Solarladen zu Hause entwickelt und überzeugt mit zukunftssicherer Technologie. Sie kann intelligent mit Heim-Energiemanagementsystemen aller führenden Hersteller und der Solaranlage vernetzt werden.

Mehr Informationen zu AMTRON® 4You 500
AMTRON® Professional

Die Professional-Geräte sind eichrechtskonform für eine rechtssichere Stromabrechnung. Sie können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Via Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme erfolgen.

Mehr Informationen zu AMTRON® Professional
AMEDIO® Professional

AMEDIO®  Professional Ladesäulen bieten, ausgestattet mit neuester Technik und zukunftssicheren Features, viele Vorteile für Industrie und Gewerbetreibende: ein effektives Lastmanagement, das für Betriebssicherheit sorgt, selbst wenn viele Autos gleichzeitig laden, Eichrechtskonformität oder die „Plug & Charge“-Option mit automatischer Autorisierung ohne Ladekarte oder App.

Mehr Informationen zu AMEDIO® Professional

Kompatible Energiemanagementsysteme

Heim-Energiemanagementsysteme haben viele Funktionen: Sie ermitteln und analysieren den Energieverbrauch, zeigen auf, wo sich Energie einsparen lässt und sorgen im Endeffekt dafür, dass die Energieeffizienz im Eigenheim dauerhaft steigt und nur die Kosten sinken, nicht aber die Leistung. Welche HEMS mit unseren Wallboxen kompatibel sind, finden Sie hier:

Kompatible Energiemanagementsysteme