Choose your country
MENNEKES

Lösungen für das Laden in Verbindung mit Modbus RTU

Solares Überschussladen lässt sich für unsere Einstiegsmodelle entweder über eine herstellerunabhängige Lösung aus dem MENNEKES Zubehör oder eine einfache Anbindung an gängige Energiemanagement Systeme realisieren.

Beispielhafte Systeme

Der AMTRON® 4You 300 ist mit dem Solar Manager Connect über die RS485 Schnittstelle kompatibel. Dieser unterstützt ebenso zahlreiche Wechselrichter aller namhaften Hersteller. Eine Auflistung ist hier zu finden.

Der AMTRON® 4You 300 lässt sich per 2-Drahtleitung in eine Loxone Installation integrieren. Dazu kann eine der drei Miniserver Versionen genutzt werden.

Eine detailllierte Beschreibung zur Installation sowie das entsprechende Projekt zur Installation auf dem Miniserver ist hier zu finden und in folgendem Dokument.

Die gridBox wird von diversen Firmen unter ihrem eigenen Label angeboten. Die Anbindung des AMTRON® 4You 300 ist mit einem zusätzlichen USB auf RS485-Adapter zum Anschluss der 2-Drahtleitung möglich. Alle Kompatibilitäten und weitere Informationen sind hier zu finden.

Der AMTRON® 4You 300 lässt sich per 2-Drahtleitung an den e-charge II der Firma ise anschließen und damit in ein KNX-System integrieren. Die Steuerung der bis zu 5 Wallboxen kann somit in Abhängigkeit von anderen großen Verbrauchern im Haus stattfinden.

Systemaufbau mit Nutzung der Modbus RTU Schnittstelle

Beispiel AMTRON® 4You 300

AMTRON® 4You 300 bietet die Möglichkeit, über die serielle Schnittstelle Modbus RTU mit einem Energiemanagementsystem verbunden und von diesem gesteuert zu werden. Dabei kann der AMTRON® intelligent gesteuert werden, um zum Beispiel den Blackoutschutz oder smartes Solarladen innerhalb einer Liegenschaft zu realisieren.​

Kleine Liegenschaft

Zur Aktivierung der Schnittstelle sehen Sie bitte die dazugehörige Betriebsanleitung.

Modbus-Registertabellen

Hinweis: Hiermit stellen wir Ihnen die gewünschten Informationen zu den Schnittstellen unserer Ladestationen bereit. Sie sollten somit in der Lage sein, Ihr System mit der MENNEKES Ladestation nach den beiliegenden Vorgaben zu koppeln.

Bitte beachten Sie: Wie Sie sich bestimmt vorstellen können, erreichen uns täglich viele Anfragen, bei denen MENNEKES die Integration einzelner Systeme zu unseren Ladestationen aktiv als Partner begleiten soll. Dazu sind wir auch auf Herstellerebene bereit und haben hierfür einen entsprechenden Prozess zur Sicherstellung der Kompatibilität der Geräte aufgesetzt. Sind Sie ein solcher Energie-Management-System-Hersteller? Dann kontaktieren Sie uns bitte über das Kontaktformular mit einem entsprechenden Hinweis.

Die Zahl der Anfragen hat allerdings so stark zugenommen, dass wir projektspezifische Integrationen bzw. Anfragen für einzelne Anwendungsfälle nicht aktiv begleiten können. Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Vorgehensweise, bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung.

Laden Sie sich hier die Modbus-Registertabellen runter!

Produktauswahl

AMTRON® 4You 300

Ganz gleich, ob Sie schon eine Solaranlage haben, sich in der Planungsphase befinden oder noch unentschieden sind: Die Wallbox-Funktion „einfaches Solarladen“ des AMTRON® 4You 300 macht sowohl die unkomplizierte Anbindung an vorhandene als auch an künftig geplante Photovoltaikanlagen möglich. So bleiben Sie maximal flexibel, jetzt und in Zukunft.

Mehr Informationen zu AMTRON® 4You 300

Kompatible Energiemanagementsysteme

Heim-Energiemanagementsysteme haben viele Funktionen: Sie ermitteln und analysieren den Energieverbrauch, zeigen auf, wo sich Energie einsparen lässt und sorgen im Endeffekt dafür, dass die Energieeffizienz im Eigenheim dauerhaft steigt und nur die Kosten sinken, nicht aber die Leistung. Welche HEMS mit unseren Wallboxen kompatibel sind, finden Sie hier:

Kompatible Energiemanagementsysteme