Choose your country
MENNEKES

Lösungen für das Laden in Verbindung mit EEBus

EEBUS bietet eine standardisierte und herstellerunabhängige Möglichkeit zum Datenaustausch zwischen Geräten für ein effizientes Energiemanagement.

Im Bereich des Energiemanagements ermöglicht EEBUS zum Beispiel den optimierten Eigenverbrauch selbst erzeugten Solarstroms oder auch den tarifoptimierten Betrieb bestimmter Verbraucher, um beispielsweise netzdienlich das Elektroauto zu laden.

Je nach verwendetem EMS kann der Eigenverbrauch von Solarstrom maximiert werden, indem eine Vernetzung mit einer unserer AMTRON® Wallboxen stattfindet. Über die intelligente Schnittstelle kann zukünftig auch Anbindung an ein Smart Meter bzw. die Steuerbox erfolgen, um die Vorgaben des §14a EnWG zu erfüllen.

Weitere wichtige Anwendungen sind neben der Optimierung des Eigenverbrauchs vor allem der sog. Blackout-Schutz und auch die Schieflastvermeidung speziell bei einphasigen Ladekonstellationen.

Bereits implementierte Use Cases

Bei den MENNEKES Ladesystemen mit EEBus (Professional, Charge Control, 4You 500 und 4Business 700) sind die folgenden Use Cases vorgesehen und mit Ausnahme von „Coordinated EV Charging“ bereits mit verschiedenen Energiemanagern getestet:

  • Over load protection
  • EV Commissioning and Configuration
  • EVSE Commissioning and Configuration
  • EV Charging Electricity Measurement
  • Limitation of Power Consumption (LPC)
  • Monitoring of Power Consumption (MPC)

Die genannten EEBus Use Cases sind bei den Professional und Charge Control Systemen ab SW 5.22.x mit Ausnahme von LPC und MPC verfügbar. Diese werden mit dem nächsten SW Update nachgereicht.

Kleine Liegenschaft

Kompatible Energiemanagementsysteme

Heim-Energiemanagementsysteme haben viele Funktionen: Sie ermitteln und analysieren den Energieverbrauch, zeigen auf, wo sich Energie einsparen lässt und sorgen im Endeffekt dafür, dass die Energieeffizienz im Eigenheim dauerhaft steigt und nur die Kosten sinken, nicht aber die Leistung. Welche HEMS mit unseren Wallboxen kompatibel sind, finden Sie hier:

Kompatible Energiemanagementsysteme