Choose your country
MENNEKES

KfW Förderprogramm 442

Wallbox-Förderung für Privatpersonen 2024

Was beinhaltet das neue KfW-Förderprogramm 442?

Entdecken Sie das KfW-Förderprogramm für Wallboxen 2024, das es Privatpersonen ermöglicht, ihre Elektrofahrzeuge zuhause schnell und bequem mit Solarstrom aufzuladen. Diese Initiative unterstützt nicht nur die Elektromobilität, sondern auch den Ausbau erneuerbarer Energien.

  • Zuschuss bis zu 10.200 Euro
  • für den Kauf und Anschluss von Ladestation, Photovoltaikanlage und Solarstromspeicher
  • für Eigentümer/innen von selbstgenutzten Wohngebäuden, die ein Elektroauto besitzen

Hinweis: Die Fördermittel sind ausgeschöpft. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Seite zum Programm 442 der KfW.  

Kriterien

Um von dieser Förderung zu profitieren, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden:

  • Sie müssen Eigentümer oder Eigentümerinnen einer bestehenden Immobilie sein.
  • Ihre Wallbox muss den technischen Anforderungen entsprechen, um eine sichere und effiziente Ladung zu gewährleisten.
  • Die Installation muss von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

Fördersumme

Die Fördersumme für alle Komponenten zum Solarladen plus die Wallbox-Förderung 2023 beläuft sich auf maximal 10.200 Euro. Dieser Zuschuss hilft Ihnen, die Installationskosten Ihrer Wallbox erheblich zu reduzieren und die Elektromobilität in Ihrem Alltag zu fördern.

Konditionen

Die Konditionen für diese Förderung sind äußerst attraktiv:

  • Der Zuschuss wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt.
  • Die Förderung kann mit anderen Förderprogrammen kombiniert werden, um Ihre Vorteile zu maximieren.
  • Die Wallbox muss Ihren persönlichen Ladegewohnheiten und Bedürfnissen entsprechen.
  • Mit diesen großzügigen Konditionen wird der Umstieg auf Elektromobilität noch einfacher.

Das KfW Förderprogramm 442 wurde eingestellt

Das Bundesverkehrsministerium verkündete am 13. Februar 2024, dass das Förderprogramm KfW 442 aufgrund fehlenden Budgets nicht fortgesetzt werden kann. Als Ursache für diesen Stopp werden Umverteilungen im Bundeshaushalt nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts genannt. Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald neue Förderprogramme verfügbar sind!

Überblick Förderprogramme Elektromobilität

Wie läuft die Beantragung der KfW Wallbox Förderung 442 ab?

  • Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Dokumente und Informationen zur Hand haben, einschließlich der technischen Spezifikationen Ihrer Wallbox und des Installationsnachweises.
  • Antragsstellung: Füllen Sie den Antrag online auf der KfW-Website aus und laden Sie alle erforderlichen Dokumente hoch.
  • Prüfung: Die KfW wird Ihren Antrag prüfen, um sicherzustellen, dass er alle Voraussetzungen erfüllt.
  • Bewilligung: Nach erfolgreicher Prüfung wird die Förderung bewilligt und Sie erhalten die Zusage über die Fördersumme.
  • Installation: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Installation Ihrer Wallbox.
  • Zahlung: Nach Abschluss der Installation wird die Fördersumme auf Ihr Konto überwiesen.

Aufgrund der hohen Nachfrage können aktuell keine Förderanträge mehr gestellt werden. In 2024 sollen weitere 200 Mio. Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. Aktuelle Informationen erhalten Sie auf der KfW Webseite.

Förderfähige MENNEKES Wallboxen im Überblick

Die KfW Wallbox Förderung 442 gilt für verschiedene MENNEKES Wallboxen:

  • AMTRON® Charge Control ist mit vielen führenden HEMS (Home Energy Management Systems) kompatibel.
  • AMTRON® 4You 300 ist in Verbindung mit einem kompatiblen HEMS auch voll förderfähig.

Mit einer förderfähigen MENNEKES Wallbox können Sie die Vorteile der Förderung voll ausschöpfen und Ihr zu Hause für die Elektromobilität vorbereiten. Neben AMTRON® Charge Control und AMTRON® 4You 300 sind auch die Wallbox AMTRON® Professional und die Ladesäule AMEDIO® Professional förderfähig. Eine Übersicht über alle förderfähigen Wallboxen finden Sie hier: Wallbox gemäß KfW 442.

AMTRON® Charge Control

Die förderfähige Wallbox AMTRON® Charge Control von MENNEKES zeichnet sich als vielseitige Ladelösung mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie bietet zukunftssichere, intelligente Technologie, die insbesondere für das effiziente Laden von Elektrofahrzeugen mit selbst erzeugter Solarenergie geeignet ist.

Mehr Infos zu AMTRON® Charge Control

AMTRON® 4You 300

Die förderfähige Wallbox AMTRON® 4You 300 von MENNEKES ist in Verbindung mit einem kompatiblen Heim-Energiemanagemetsystem voll förderfähig. Eine Übersicht über alle kompatiblen HEMS finden Sie hier.

AMTRON® 4You 300 ist ideal für Eigenheimbesitzer und Mieter, die einfach, komfortabel und sicher ihr Elektrofahrzeug zu Hause laden möchten. Durch die kompakte Bauform ist die Montage auch in engen Garagensituationen leicht möglich. Das fest angeschlagene, 7,5 Meter lange Ladekabel Typ 2 bietet viel Bewegungsfreiheit und Flexibilität.

Mehr Infos zu AMTRON® 4You 300

Installateur für Förderprogramm finden

Wer sich für eine Wallbox im Eigenheim entscheidet, muss sich nicht nur damit auseinandersetzen, welche Kosten anfallen könnten, sondern auch, wer für die Umsetzung Ihres Vorhabens geeignet ist. Einen Installateur zu finden und zu beauftragen fällt oft nicht leicht. Wir bieten mit unserer Partnersuche eine verlässliche Anlaufstelle, um eine qualifizierte Elektrofachkraft zu finden.

Installateur in Ihrer Nähe finden