POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenUnsere bewährte Professional-Produktfamilie hat Zuwachs bekommen – die neue MENNEKES Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge. Erhältlich ist sie in Varianten mit Ladesteckdose, angeschlagenem Ladekabel und als Ausführung mit Eichrecht.
Als flexibel kombinierbare Ergänzung zu den bestehenden Professional-Produkten – Ladesäule AMEDIO® Professional und Singlewallbox AMTRON® Professional – eignet sich die Duowallbox mit ihren zwei Ladepunkten insbesondere für das gleichzeitige Laden von Elektrofahrzeugen im halb-öffentlichen und öffentlichen Bereich.
Neben den umfangreichen Features unserer Professional-Reihe – z. B. neueste Elektronik, intelligente Vernetzung, modernes Energie- und Lastmanagement, Plug & Charge-Funktionalität, Eichrechtskonformität und professionelle Abrechnungsmöglichkeiten von geladenem Strom – bietet AMTRON® Professional Twincharge zahlreiche weitere Vorteile.
Installation und Montage sind mit der praktischen, innovativen Anschlussbox, die im Lieferumfang bereits enthalten ist, für unsere neue Ladelösung denkbar einfach. Natürlich haben wir auch bei der einfachen Ladepunktverwaltung und Sicherheit an alles gedacht. Das Bündeln zweier Ladepunkte in einer Ladelösung sorgt für niedrigere Kosten bei der Errichtung und spart viel Platz. Es ist sogar möglich, gleich zwei Duowallboxen an einem Standfuß anzubringen! Die Highlights im Detail:
Mit unserer innovativen Anschlussbox lässt sich AMTRON® Professional Twincharge mit nur wenigen Handgriffen installieren. So funktioniert es: einfach die Anschlussbox montieren und die notwendigen Zuleitungen errichten, die Wallbox dann nur noch bequem aufhängen, befestigen und die finalen Anschlüsse herstellen – fertig! Das ist besonders praktisch, wenn Sie eine Vorab-Installation zeitlich entkoppelt vornehmen möchten und/oder viele Twincharge Wallboxen gleichzeitig installiert werden sollen. In der Vorbereitungsphase der Installation lässt sich die Anschlussbox ganz einfach mit dem dazugehörigen Deckel sicher verschließen, bis die Wallbox später dazu kommt. Auch im Reparaturfall erweist sich der Deckel als nützlich, denn die Gesamtinstallation kann problemlos weiter betrieben werden, bis die Doppelwallbox wieder einsatzbereit ist.
Die praktische Anschlussbox ist im Lieferumfang bereits enthalten. Sie ist darüber hinaus als separates Zubehör erhältlich. Der Deckel zur Anschlussbox kann im Bedarfsfall als Zubehörartikel bestellt werden.
Auch die Verwaltung der Wallbox AMTRON® Professional Twincharge funktioniert ganz einfach mit dem MENNEKES Charge Point Manager. Mithilfe der kostenlosen Software können alle Ladestationen der Professional-Reihe unkompliziert eingerichtet und konfiguriert werden. Das ist besonders für Installateure und Betreiber von Ladelösungen ein großer Vorteil, denn der effiziente gleichzeitige Zugriff auf alle im Netzwerk befindlichen Geräte ist praktisch und spart wertvolle Zeit.
Neben der einfachen Installation und Verwaltung wurde auch in Bezug auf den sicheren Ladevorgang an alles gedacht. Bei unserer Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge sind Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter und DC-Fehlerstromüberwachung als effektive Schutzeinrichtungen direkt im Gerät integriert und müssen bei der Installation nicht mehr nachträglich ergänzt werden. Die Nachrüstung eines Blitz- und Überspannungsschutzes kann ebenfalls mit dem passenden Zubehörset direkt im Gerät integriert werden.
Unsere AMTRON® Professional-Ladelösungen bieten maximale Flexibilität bei der Errichtung von Ladeinfrastruktur. Wallboxen, Doppel-Wallboxen und Ladesäulen lassen sich je nach Anforderung individuell zusammenstellen und ergänzen. Unser umfangreiches Zubehörangebot – z. B. Edelstahlsäulen, Schutzdächer, Anschlussboxen und Deckel – komplettiert das Produktportfolio. Wer seine Doppelwallbox nicht direkt an der Wand befestigen möchte oder kann, hat die Möglichkeit, sie auf einem Standfuß zu installieren – ideal z. B. für Ladelösungen an Straßen und Parkplätzen.
Besonders praktisch: Mit AMTRON® Professional Twincharge ist es sogar möglich, Kunden und Mitarbeitern gleich zwei Wallboxen mit insgesamt vier Ladepunkten – zwei vorderseitig, zwei rückseitig – an einem Standfuß zur Verfügung zur stellen.
Beispiel: Acht Ladepunkte verteilt auf zwei doppelseitig aufgeständerte AMTRON® Professional Twincharge.
Beispiel: Acht Ladepunkte verteilt auf vier Ladesäulen AMEDIO® Professional.
Überzeugen Sie sich selbst von AMTRON® Professional Twincharge – die neue, innovative Doppelwallbox im MENNEKES Produktprogramm! Weitere Informationen zu allen Produkten unserer Professional-Serie finden Sie hier.