Choose your country
MENNEKES

Ladesäule Smart T PnC und Smart T PnC NFC

Zum Portfolio

Die MENNEKES Ladelösung für Städte und Energieversorger: Ladesäule Smart T PnC und Smart T PnC NFC

Der zukunftssichere Ladelösung für das öffentliche Laden

Elektromobilität ist der Antrieb der Zukunft, auch im städtischen Verkehr sind immer mehr E-Autos unterwegs. All diese elektrisch betriebenen Fahrzeuge benötigen Strom. Der Anspruch: Nutzer möchten dort sicher und benutzerfreundlich laden, wo sie parken. Für Städte und Energieversorger gilt es deshalb, neue, zukunftssichere Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum zu errichten – zum Beispiel mit der MENNEKES Ladesäule Smart T PnC.

NEU: Smart T PnC mit Display und integriertem NFC-Terminal

Die vernetzungsfähige Ladesäule ist bei MENNEKES in zwei Varianten erhältlich: neben der bereits bekannten Smart T PnC mit Plug & Charge-Funktion gemäß ISO 15118 ergänzt die neue Variante mit übersichtlichem Display und zusätzlichem integriertem NFC-Terminal unser Portfolio für öffentliches Laden. Die neue Ladesäule Smart T PnC NFC ist unsere Antwort auf das, was in den neuen europäischen Anforderungen aus der Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) zum Ad-hoc Zahlen an öffentlich zugänglichen Ladepunkten gefordert ist und seit dem 13. April 2024 umgesetzt werden muss.

Mit dem integrierten NFC-Terminal bietet die Ladesäule eine benutzerfreundliche und sichere Methode, um Ladevorgänge ad-hoc zu autorisieren und abzurechnen, unabhängig vom Fahrstromanbieter. Die transparente Preisanzeige, Sprachumschaltung und ein moderner, benutzerfreundlicher Bezahl- und Autorisierungsvorgang sind nur einige der Highlights der Smart T PnC NFC Ladesäule. Die Abwicklung der Bezahlvorgänge inklusive Belegstellung erfolgt über den Servicedienstleister Hectronic und einen Payment Service Provider.

Die Ladesäule Smart T PnC NFC ist seit Mitte März bestellbar. Das Auslieferungsdatum ist abhängig von der erfolgreichen PTB-Zertifizierung. Dort befindet sich die Ladesäule gerade in der Zulassung.

Ladesäule Smart T PnC (NFC) – robust, benutzerfreundlich und vielseitig einsetzbar

Als echter Allrounder für öffentliches Laden ist die Ladesäule Smart T PnC (NFC) mit zwei Ladepunkten ausgestattet, die gleichzeitig genutzt werden können. Besonders benutzerfreundlich und praktisch: die neue Plug & Charge-Funktion gemäß ISO 15118, die die Bedienung noch einfacher macht. Jeder Ladepunkt verfügt über ein LED-Infofeld zur Statusanzeige und je eine Ladesteckdose mit Schwenkklappe für die Bedienung mit nur einer Hand. Gehäuse und Bedienelemente der Ladestation haben sich seit Jahren im Feld bewährt und sind durch die extrem robuste Verarbeitung sehr gut vor Vandalismus geschützt.

Smart T PnC (NFC) – die zukunftsfähige MENNEKES Ladesäule für den direkten Netzanschluss

Mit ihrem integrierten TAB-konformen Netzanschluss ist die MENNEKES Ladesäule Smart T PnC (NFC) vor allem die richtige Wahl, wenn ein direkter Netzanschluss an das Versorgungsnetz gewünscht oder erforderlich ist. Die getrennten Zugänge zum Netzübergabepunkt und zur Ladetechnik sorgen für Versorgungsnetzbetreiber und Ladepunktbetreiber für höchste Service- und Wartungsfreundlichkeit. Für die vernetzungsfähige Smart-Ladesäule von MENNEKES gehören Lastmanagement und Eichrechtskonformität zum Standard. Die Anbindung an verschiedene Backendsysteme erfolgt durch Einsetzen einer SIM-Karte und die Verbindung über das Mobilfunknetz. Für maximale Sicherheit sorgen u. a. der integrierte Personen-, Leitungs- und Überspannungsschutz.

Vorteile auf einen Blick

  • Plug & Charge-Funktionalität gemäß ISO 15118
  • Ladepunkte mit max. 2 x 22 kW
  • LED-Infoanzeige
  • Steckdosen mit Einhandbedienung
  • Lastmanagement
  • programmierbares Lastprofil
  • integrierter Personen- und Leitungsschutz
  • Schieflastvermeidung
  • eichrechtskonforme Abrechnung via Backend, z. B. der chargecloud
  • Not-Entriegelungsfunktion des Ladesteckers im Stromausfall
  • Temperaturüberwachung in Kombination mit Lastmanagement

Variante mit anwenderfreundlichem Display und integriertem NFC-Terminal:

  • 9-Zoll-Farbdisplay für Sprachumschaltung, Preisanzeige, Ladepunktauswahl
  • Kontaktloses Bezahlen mit allen Kredit- und Debitkarten
  • AFIR-konform gemäß Artikel 5, Absatz 1, b

Alle technischen Dokumente und Details finden Sie in unserem Portfolio

Plug & Charge

Direkter Netzanschluss

Lastmanagement

Eichrechtskonformität

Plug & Charge-Funktion: Einfach einstecken und laden

Im oft hektischen Alltag nach der Ladekarte suchen oder die Ladestation erst umständlich mit dem Smartphone aktivieren? Das kostet Zeit und Nerven! Die MENNEKES Ladesäule Smart T PnC (NFC) ermöglicht den einfachen Zugang zum Fahrstrom ohne Ladekarte oder App. Durch den automatisierten Autorisierungsvorgang bietet die neue Plug & Charge-Funktion gemäß ISO 15118 einen enormen Zugewinn an Komfort und Alltagstauglichkeit. Sofern das E-Fahrzeug und das angebundene Backend diese Funktion unterstützen, wird das E-Auto beim Anstecken des Ladekabels erkannt, autorisiert sich automatisch und kann direkt geladen werden. Wichtig: Für eine vollständige Integration dieser Option muss auch das Backend die PnC-Funktionalität unterstützen.

Mehr Infos zu Plug & Charge

Mit Smart T PnC NFC Ladevorgänge AFIR-konform per Kreditkarte zahlen

Die neue Ladesäule Smart T PnC NFC ergänzt unser Portfolio für den öffentlichen Bereich. Mit dem integrierten NFC-Terminal bietet die Ladesäule eine benutzerfreundliche und sichere Methode, um Ladevorgänge ad-hoc zu autorisieren und abzurechnen, unabhängig vom Fahrstromanbieter. Die Ladesäule setzt um, was in den neuen europäischen Anforderungen aus der Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) zum Ad-hoc Zahlen an öffentlich zugänglichen Ladepunkten gefordert ist und seit dem 13. April 2024 umgesetzt werden muss.

Alle Infos zur AFIR

Einfache Verwaltung mit MENNEKES Charge Point Manager

Mit dem Charge Point Manager ermöglicht MENNEKES die vereinfachte professionelle Verwaltung von Ladepunkten. Auch die Ladesäule Smart T PnC (NFC) kann mithilfe der kostenlosen Software schnell und unkompliziert eingerichtet und konfiguriert werden. Das bedeutet für Betreiber von Ladelösungen eine deutliche Zeitersparnis, da gleichzeitig auf alle im Netzwerk befindlichen Geräte zugegriffen werden kann.

Mehr Infos zum Charge Point Manager
Bedienungsanleitungen

Sie suchen eine Bedienungs- oder Installationsanleitung für eine MENNEKES Ladesäule? Hier finden Sie ganz einfach die passenden Betriebsanleitungen oder Datenblätter für Ihr MENNEKES Produkt aus dem Bereich Elektromobilität.

Betriebs- und Installationsanleitung