Choose your country
MENNEKES
kurzfristig lieferbar

AMTRON® Professional

Jetzt konfigurieren

AMTRON® Professional

Professionelle Wallbox für private und gewerbliche Anforderungen

Neueste Elektronik, intelligente Vernetzung, modernes Energie- und Lastmanagement, "Plug & Charge"-Funktionalität, Eichrechtskonformität, einfache Montage und die Möglichkeit zur rechtssicheren Abrechnung erfüllen die Bedürfnisse von Unternehmen und Gewerbetreibenden nach intelligenter und zukunftssicherer Ladeinfrastruktur. Zudem eignet sich der AMTRON® Professional im privaten Bereich hervorragend, um die Abrechnung der Ladevorgänge eines Dienstwagens mit dem Arbeitgeber durchzuführen. Und das alles in der bewährten MENNEKES-Qualität - made in Germany!

Eichrechtskonformität

Bei Ladevorgängen, die nach geladener Energie abgerechnet werden sollen, ist eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur die rechtssichere und transparenteste Form der Abrechnung für Elektroautofahrer! Die eichrechtskonforme Messung der geladenen Energie an AC-Ladepunkten soll für den Nutzer sofort ersichtlich und überprüfbar sein.

MENNEKES bietet ein vollständiges, modulares eMobility-Produktportfolio, das auf Transparenz und Konformität in der gesamten Prozesskette ausgerichtet ist. Unsere eichrechtskonformen AMTRON® Professional erfüllen alle rechtlichen Vorgaben. Alle eichrechtskonformen Wallboxen können Sie hier entdecken.

Flexible Abrechnung und Monitoring

Wenn Sie den geladenen Strom nicht verschenken, sondern abrechnen möchten, bietet AMTRON® Professional Ihnen dafür vielfältige Möglichkeiten. Dank des von MENNEKES verwendeten OCPP-Protokolls können die Daten der Wallbox an jedes auf OCPP-Basis agierende Backend (z. B. der chargecloud) übertragen werden. So verfügen Sie über flexible Abrechnungsoptionen durch die Anbindung an professionelle Abrechnungssoftwares. Mit AMTRON® Professional wird Elektromobilität für Sie zum attraktiven Geschäftsmodell!

Die "Plug & Charge" (PnC) Option

AMTRON® Professional+ PnC ermöglicht den einfachen Zugang zum Fahrstrom ohne Ladekarte oder App. Dabei bietet die „Plug & Charge“-Funktion einen enormen Zugewinn an Komfort und Alltagstauglichkeit, weil der Autorisierungsvorgang automatisiert wird, das heißt, das Fahrzeug (sofern dieses und das angebundene Backend die Funktion unterstützt) wird beim Anstecken des Ladekabels erkannt, autorisiert sich selbst und kann direkt geladen werden.

Zukünftig werden immer mehr Fahrzeuge mit dieser Funktionalität ausgestattet sein, so dass die Erwartungen der Kunden und Mitarbeiter sich entsprechend anpassen werden. Für eine vollständige Integration dieser Option muss auch das Backend die PnC-Funktionalität unterstützen.

Lastmanagement

Sollen mehrere Ladepunkte aufgestellt werden und mehrere Autos gleichzeitig geladen werden, bietet Ihnen die Ladestation AMTRON® Professional eine automatisierte Lade- und Lastmanagement-Funktion. Damit können Sie mehrere vernetzte Ladepunkte intelligent und kostensparend steuern. Alle Fahrzeuge, die an die verschiedenen Ladesäulen angeschlossen sind, werden mit dem entsprechend notwendigen Strom versorgt. Auch wenn viele Fahrzeuge gleichzeitig laden, bleibt Ihre Betriebs- und Kostensicherheit immer gewährleistet. Wenn Sie sehen möchten, wie das funktioniert, lohnt sich ein Blick in unser Lastmanagement-Video.

Professional Varianten erfüllen alle rechtlichen Vorgaben. Das gleiche gilt übrigens auch für unsere Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge und unsere Ladesäule AMEDIO Professional+. Daher lassen sich eichrechtskonforme Ladesäulen und Wallboxen auch miteinander kombinieren.

Ladepunkt-Management für Profis

Dank einer neuen kostenlosen Software von MENNEKES wird die Verwaltung von Ladepunkten nun deutlich vereinfacht. Der Charge Point Manager ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Einrichtung sowie Konfiguration von AMTRON® Professional-Wallboxen sowie AMEDIO® Professional-Ladesäulen. Installateure und Betreiber von Ladelösungen profitieren von einer erheblichen Zeitersparnis durch den effizienten, gleichzeitigen Zugriff auf alle im Netzwerk vorhandenen Geräte.

Technische Informationen

Die AMTRON® Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen und öffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Ein starkes Gesamtpaket zum Aufbau einer zukunftsfähi

  • dynamisches und phasengenaues Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte
  • optional mit integriertem Mobilfunkmodem für die Backendanbindung
  • optional: "Plug & Charge"- Funktion (PnC)
  • flexible Abrechnungsoptionen durch Anbindung an eine professionelle Abrechnungssoftware oder einen Abrechnungsdienstleister
  • kompatibel mit OCPP 1.5s und OCPP 1.6s+j
  • lokal vernetzbar über LAN (RJ45)
  • Investitionssicherheit durch neueste Elektronik
  • Anbindung externer Energiezähler für den Überlastschutz
  • Fehlerstromschutzschalter Typ A und DC Fehlerstromüberwachung
  • Personen- und Leitungsschutz
  • Multifunktionstaster (zur Störungsbehebung etc.)
  • MID-zertifizierter Energiezähler inkl. eichrechtskonformer Datenübertragung
  • Kombinierbar mit unserer Ladesäule AMEDIO® Professional und unserer Wallbox AMTRON® Professional Twincharge
Kompatible Energiemanagementsysteme

Heim-Energiemanagementsysteme haben viele Funktionen: Sie ermitteln und analysieren den Energieverbrauch, zeigen auf, wo sich Energie einsparen lässt und sorgen im Endeffekt dafür, dass die Energieeffizienz im Eigenheim dauerhaft steigt und nur die Kosten sinken, nicht aber die Leistung. Welche HEMS mit unseren Wallboxen kompatibel sind, finden Sie hier:

Kompatible Energiemanagementsysteme

Bedienungsanleitungen

Sie suchen eine Bedienungs- oder Installationsanleitung für AMTRON® Professional? Hier finden Sie ganz einfach die passenden Betriebsanleitungen für Ihre Wallbox.

Bedienungsanleitung finden