Choose your country
MENNEKES
Schmale Wallbox für Garage

AMTRON® Compact 2.0 und 2.0s

MENNEKES AMTRON® Compact 2.0 und 2.0s

AMTRON® Compact 2.0 und AMTRON® Compact 2.0s sind nicht mehr verfügbar. Alle Infos zu diesen Produkten, wie zum Beispiel technische Daten und Bedienungsanleitungen können Sie noch über unser Portfolio abrufen. Entdecken Sie stattdessen die Nachfolger unserer neuen AMTRON® 4You Family auf unser Webseite. 
 

Einfaches Laden auf dem nächsten Level!

Kompakt, praktisch, premium! Mit diesen Eigenschaften überzeugen AMTRON® Compact 2.0 und 2.0s – die hochwertigen Einsteiger-Wallboxen von MENNEKES für das einfache Laden zu Hause. Mit der Produktserie AMTRON® Compact 2.0 und 2.0s laden Sie zu Hause auf einem ganz neuen Level – so einfach, sicher und verlässlich wie noch nie! Bei unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen bieten die beiden Wallboxen als hochwertige Einsteigermodelle höchste Qualität und maximale Anwenderfreundlichkeit zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wählen Sie Ihr AMTRON® Compact Produkt:

MENNEKES Wallbox AMTRON® Compact 2.0

So gelingt der Einstieg in die Elektromobilität

Sie möchten zukünftig elektrisch mobil sein? Für den Einstieg in die Elektromobilität suchen Sie eine möglichst unkomplizierte Ladelösung für den privaten Bereich, die hochwertig und sicher ist? Genau dafür wurde unser Homecharger AMTRON® Compact 2.0 entworfen! Die MENNEKES Wallbox fokussiert sich auf für das Laden wesentliche Funktionen, der Ladevorgang ist denkbar unkompliziert: einfach Kabel einstecken und laden, jederzeit und ohne Autorisierung.

In unserem neuen Video erfahren Sie alles Wissenswerte zu unserer Wallbox AMTRON® Compact 2.0 und zum einfachen E-Auto laden zu Hause. Ein Klick genügt, einfach mal reinschauen!

Vorteile auf einen Blick

  • Ladeleistung bis zu 11 kW und 22 kW
  • durch IP54 Gehäuse-Schutzgrad auch Außenmontage möglich
  • kompatibel mit allen neuen E-Fahrzeugen
  • mit 7,5 m Ladekabel mit Typ 2-Stecker
  • geringer Standby-Verbrauch (ca. 1 W) durch Sleep-Modus
  • integrierte Fehlerstromerkennung
  • Statusinformationen per LED-Signalisierung leicht ablesbar
  • alltagstaugliches Handling durch integriertes Kabelmanagement
  • einfaches Einstecken und Laden ohne Autorisierung möglich

Kompakte Bauform

Praktisches Kabelhandling

Premium Qualität

Einfach, schnell und flexibel zu Hause laden

AMTRON® Compact 2.0 kombiniert die bewährten Eigenschaften einfaches Handling und kompakte Bauform mit neuester Elektronik. Mit unserem AMTRON® Compact 2.0 laden Sie zu Hause auf einem ganz neuen Level – so einfach, flexibel und verlässlich wie noch nie!

Bedienerfreundlich und alltagstauglich

Durch ihre kompakte Bauform kann die MENNEKES Ladelösung selbst in engen Garagensituationen eingesetzt werden. Die Bedienung ist denkbar einfach und erfolgt am Gerät selbst.

Kompatibel mit allen neuen E-Fahrzeugen besticht der MENNEKES AMTRON® Compact 2.0 durch bedienerfreundliche Elemente. Das 7,5 Meter lange Kabel lässt sich leicht aufwickeln und findet seinen Platz in der am Gerät integrierten Halterung. Über den aktuellen Status des Ladevorgangs informiert ein LED-Display, das den jeweiligen Betriebszustand anzeigt, gut erkennbar auch aus einigen Metern Entfernung. Haben Sie sich für die Wallbox in der Ausführung mit 22 kW Ladeleistung und Mode 3-Ladung entschieden, geht das Aufladen von E-Autos mit integrierten 22 kW-Onboard-Ladern noch schneller und komfortabler!

MENNEKES Wallbox AMTRON® Compact 2.0s

Einfaches Laden auf noch höherem Level

Sie suchen für Ihr neues Elektrofahrzeug eine einfache und sichere Ladelösung für zu Hause? Sie haben schon eine Photovoltaikanlage und möchten Ihr E-Auto mit selbsterzeugter Sonnenenergie laden – oder überlegen, sich eine anzuschaffen? Die (spätere) Anbindung der Wallbox an ein Heim-Energiemanagementsystem sollte möglich sein, aber kein Muss? Sie möchten Ihre Ladestation darüber hinaus vor unberechtigten Zugriffen zu schützen? Dann haben wir von MENNEKES die passende Lösung für Sie! AMTRON® Compact 2.0s – der MENNEKES Homecharger für das einfache Laden mit Extras!

Leben Sie Ihren elektromobilen, nachhaltigen Lifestyle ohne Abstriche. AMTRON® Compact 2.0s verbindet modernste Technik mit einem Funktionsumfang, der genau auf Ihre Heimbedürfnisse zugeschnitten ist. Mit unserer Wallbox laden Sie Ihr E-Auto mit nur einem Handgriff zu Hause – z. B. einfach über Nacht, während Sie schlafen. So können Sie am nächsten Morgen direkt wieder voller Energie in den Tag starten. Noch attraktiver wird der Homecharger durch seine KfW-Förderfähigkeit – 900 Euro Förderung gibt es beim Kauf dazu!

Entdecken Sie in unserem neuen Video alles Wissenswerte zu unserer Wallbox AMTRON® Compact 2.0s. Ein Klick genügt. Jetzt schnell reinschauen!

Vorteile auf einen Blick

  • Ladeleistung bis zu 11 kW und 22 kW
  • durch IP54 Gehäuse-Schutzgrad auch Außenmontage möglich
  • kompatibel mit allen neuen E-Fahrzeugen
  • mit 7,5 m Ladekabel mit Typ 2-Stecker
  • geringer Standby-Verbrauch (ca. 1 W) durch Sleep-Modus
  • integrierte Fehlerstromerkennung
  • Statusinformationen per LED-Signalisierung leicht ablesbar
  • alltagstaugliches Handling durch integriertes Kabelmanagement
  • mit Solarladefunktion
  • Schnittstelle für Heim-Energiemanagementsysteme 
  • mit Zugangsschutz via RFID-Karten-System
  • Blackoutschutz 
  • förderfähig gemäß KfW-Förderprogramm 440

Solarladen zu Hause: AMTRON® Compact 2.0s + externer Zähler jetzt im Set erhältlich

Eine ideale Kombination für das einfache Laden zu Hause ohne Heim-Energiemanagementsystem: Die Wallbox AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 ist bei MENNEKES jetzt auch im Set mit externem Zähler für effektiven Blackoutschutz und Solarladen inklusive Stromsensor erhältlich. Das komplette Paket kann einfach und unkompliziert über EINE Artikelnummer bestellt werden. Ein weiterer Vorteil: Diese Kombination ist zu allen Wechselrichtern kompatibel.

Direkt zum PV-Bundle

Kompakte Bauform

Solarladen

Zugangsschutz

Heim-Energiemanagementsystem

Solarladen leicht gemacht mit MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s

Wer sich für eine eigene Wallbox daheim entscheidet, kann nicht nur den Eigenverbrauch seiner PV-Anlage erhöhen, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag für umweltschonende Mobilität. Die eigene Ladestation ermöglicht intelligentes sowie schnelles Laden und erspart Ihnen den Weg zur nächsten E-Tankstelle.

Möchten auch Sie zukünftig nachhaltig und elektrisch mobil mit der Kraft der Sonne unterwegs sein und Ihre Wallbox mit Ihrer PV-Anlage kombinieren? AMTRON® Compact 2.0s macht es möglich! Denn neben dem einfachen Laden zu Hause ist unsere Wallbox speziell für die Anbindung an eine Solaranlage entwickelt worden. Ob Sie schon eine Photovoltaikanlage haben oder sich noch nicht für einen Anbieter entschieden haben, spielt dabei keinerlei Rolle: AMTRON® Compact 2.0s ist mit JEDER Solaranlage kompatibel! So bleiben Sie maximal flexibel und sind auch schon für die Zukunft gut aufgestellt. Nutzen Sie die Energie vom Dach optimal und tanken Sie „grünen“ Strom auf Knopfdruck – umweltfreundlicher und bequemer geht es kaum! Die einfache Bedienung erfolgt am Gerät selbst.

AMTRON® Compact 2.0s bietet effektiven Zugangsschutz via RFID-Kartensystem

Ausgestattet mit ausgereifter, modernster Technologie, bietet der neue AMTRON® Compact 2.0s bei langer Lebensdauer Sicherheit auf höchstem Niveau. Um zu vermeiden, dass unberechtigte Personen an der Wallbox laden können, ist die Ladestation mit einem RFID-Kartenleser ausgerüstet. Durch den integrierten Zugangsschutz via RFID-Kartensystem kann der Nutzer so auch in Carports oder auf frei zugänglichen Flächen zu Hause sicher laden und den Zugang zur Wallbox beschränken. Weiterer Pluspunkt: Im Lieferumfang sind die RFID-Karten schon mit enthalten.

AMTRON® Compact 2.0s – nutzbar mit Heim-Energiemanagementsystem oder ohne

AMTRON® Compact 2.0s lässt sich ohne Heim-Energiemanagementsystem an die Solaranlage Ihrer Wahl anschließen, aber auch problemlos in vorhandene HEMS-Systeme von Gebäuden integrieren. Die Vorteile: Einsparpotenziale erkennen, Energie möglichst kostengünstig nutzen und den Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Strom maximieren. Durch ein effektives Lastmanagement wird eine maximale Ausnutzung der verfügbaren Leistung und der sichere Betrieb unter Berücksichtigung anderer Stromverbraucher im Haus gewährleistet.

AMTRON® Compact 2.0s

Ganz gleich, ob Sie schon eine Solaranlage haben, sich in der Planungsphase befinden oder noch unentschieden sind: Die Wallbox-Funktion „einfaches Solarladen“ des AMTRON® Compact 2.0s macht sowohl die unkomplizierte Anbindung an vorhandene als auch an künftig geplante Photovoltaikanlagen möglich. So bleiben Sie maximal flexibel, jetzt und in Zukunft.

Alle AMTRON® Compact 2.0s Varianten entdecken
Kompatible Energiemanagementsysteme

Heim-Energiemanagementsysteme haben viele Funktionen: Sie ermitteln und analysieren den Energieverbrauch, zeigen auf, wo sich Energie einsparen lässt und sorgen im Endeffekt dafür, dass die Energieeffizienz im Eigenheim dauerhaft steigt und nur die Kosten sinken, nicht aber die Leistung. Welche HEMS mit unseren Wallboxen kompatibel sind, finden Sie hier:

Kompatible Energiemanagementsysteme
Bedienungsanleitungen

Sie suchen eine Bedienungs- oder Installationsanleitung für AMTRON® Compact 2.0 und AMTRON® Compact 2.0s ? Hier finden Sie ganz einfach die passenden Betriebsanleitungen für Ihre Wallbox.

Bedienungsanleitung finden

MENNEKES Konfigurationstool

Für unsere Wallboxen AMTRON® Compact 2.0 und 2.0s haben wir ein Tool zur Unterstützung der Inbetriebnahme entwickelt. Mit dem MENNEKES Konfigurationstool lassen sich bequem erweiterte Einstellungen, Diagnose und Software Updates an diesen beiden Geräten vornehmen. Das Konfigurationstool funktioniert zusammen mit dem passenden Konfigurationskabel. Der Anschluss erfolgt über einen USB Typ A Anschluss z.B. an einem Notebook.

Zum KonfigurationskabelKonfigurationstool Download