POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Wichtige Produktneuheit: Wechsel von AMTRON® Charge Control zu AMTRON® 4You 500
Zu AMTRON® Charge Control gibt es eine neue Alternative im MENNEKES Produktportfolio - AMTRON® 4You 500, der mit spannenden Features überzeugt..
Sie können den AMTRON® 4You 500 bereits jetzt erwerben und von den neuesten Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität profitieren. Machen Sie Ihre Ladeinfrastruktur zukunftssicher – steigen Sie um auf die nächste Generation!
Als echter Allrounder überzeugt die förderfähige Wallbox AMTRON® Charge Control mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis und zukunftssicherer, smarter Technologie. Optimiert für das komfortable Solarladen zu Hause und kompatibel mit Heim-Energiemanagementsystemen aller führenden Herstellern, ist diese Ladelösung vor allem dann die richtige Wahl, wenn Sie Solarenergie aus der eigenen Photovoltaikanlage zum Laden Ihres E-Autos nutzen möchten.
Mit MENNEKES AMTRON® Charge Control ist es außerdem möglich, auch Ihren Dienstwagen zu Hause aufzuladen und den geladenen Strom mit Ihrem Arbeitgeber abzurechnen. Weitere Vorteile sind die Vernetzungsfähigkeit und einfache Zugangskontrolle per RFID-Kartensystem.
Wer ökologisch-nachhaltig leben und mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch regenerative, selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzutanken. Der größte Vorteil des Solarladens: Strom lässt sich effizient und emissionsfrei erzeugen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der MENNEKES Wallbox AMTRON® Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie durch Überschussladung zu maximieren. AMTRON® Charge Control bietet Ihnen genau die Ladelösung, die in Kombination mit Ihrer Solaranlage zu Ihrer individuellen Lebenssituation passt.
Gut zu wissen: Alle herkömmlichen Heim-Energiemanagementsysteme, hergestellt z. B. von der ASKI Industrie-Elektronik GmbH, ENIT Systems Energy IT GmbH, SMA Solar Technology AG oder Viessman Climate Solutions SE, sind mit AMTRON® Charge Control kompatibel. Mit welchem System die Wallbox über welche Schnittstelle angebunden werden kann, sehen Sie in unserer detaillierten Übersicht auf einen Blick.
Binden Sie Ihre Wallbox per Kabel einfach an Ihr HEMS an. Die EEBus-Kompatibilität wurde bei der Entwicklung von AMTRON® Charge Control berücksichtigt – das System kann so auch direkt an ein zukünftiges Smart Meter Gateway angebunden werden. Somit sind Sie für alle Herausforderungen der Zukunft gerüstet und können Ihr E-Auto mit AMTRON® Charge Control für viele Jahre sicher und intelligent zu Hause laden.
Einstellungen am AMTRON® Charge Control werden einfach per Weboberfläche (= Webinterface) am Laptop, Tablet oder Smartphone vorgenommen. Über eine anwenderfreundliche Steuerung können Sie sich mit der MENNEKES Wallbox über alle Ladevorgänge informieren, Statistiken exportieren, individuelle Solarladefunktionen nutzen sowie verschiedene Nutzer anlegen und verwalten. Voraussetzung für das Öffnen der Benutzeroberfläche ist, dass der AMTRON® Charge Control über LAN im gleichen Heimnetzwerk eingebunden ist wie Ihr mobiles Endgerät.
Die Ladestation AMTRON® Charge Control verfügt über eine Authentifizierungsmöglichkeit bzw. Ladefreigabe per RFID-Karte. Damit wird gewährleistet, dass nur Berechtigte ihr E-Auto aufladen können. Damit eignet sich die Ladestation AMTRON® Charge Control perfekt für Stellplätze, die sich nicht in einer privaten Garage befinden. Sollen mehrere E-Autofahrer die Wallbox nutzen, lässt sich das über die Zugangskontrolle per RFID in Kombination mit der bequemen Steuerung per Laptop oder Handy ebenfalls leicht umsetzen. Außerdem sind Sie immer detailliert informiert über die geladene Energie, den Betriebszustand, den Stromverbrauch und die anfallenden Energiekosten. Auch die Stromabrechnung ist unkompliziert – ideal für Mieter und Vermieter.
Ihr Firmenwagen fährt elektrisch und Sie möchten auch zu Hause Strom tanken, den Sie bequem und rechtssicher abrechnen können? Die Lösung: AMTRON® Charge Control.
Mit dieser MENNEKES Wallbox sind Sie für alle Anforderungen der Zukunft bestens aufgestellt. Dienstwagenfahrer können ihre zu Hause vorgenommenen Ladevorgänge über die Weboberfläche in wenigen Schritten ausweisen und zum Beispiel über die Nebenkostenabrechnung mit ihrem Arbeitgeber abrechnen. Alternativ können Sie den Verbrauch über das integrierte Zählerfenster im AMTRON® Charge Control einfach ablesen.