Choose your country
MENNEKES

AMTRON® 4Installers App

AMTRON® 4Installers App

Mühelose Konfiguration und Inbetriebnahme von Wallboxen für Installateure

AMTRON® 4Installers App für Wallboxen der Baureihen AMTRON® 4You 500 und AMTRON® 4Business 700 – die unverzichtbare Komplettlösung für Installateure, um Wallboxen spielend leicht in Betrieb zu nehmen. Die App ist speziell darauf ausgerichtet, den Einrichtungsvorgang für Erst-Inbetriebnahmen sowie die nachfolgende Wartung von Ladepunkten durch Installateure so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Unsere innovative App wurde zusammen mit Installateuren entwickelt und bietet einen durchdachten, geführten Installationsprozess, der nicht nur intuitiv ist, sondern auch die spezifischen Anforderungen von Installateuren berücksichtigt. Von der problemlosen Konfiguration bis zur abschließenden Überprüfung – die AMTRON® 4Installers App begleitet Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess. Darüber hinaus bietet Ihnen unsere App eine fortschrittliche Plattform zur effizienten Verwaltung von Ladepunkten. Verwalten Sie mühelos mehrere Ladepunkte, überwachen Sie den Zustand des Ladesystems, und behalten Sie den Überblick über alle relevanten Informationen. Die AMTRON® 4Installers App ist Ihr zuverlässiger Partner nicht nur bei der Installation, sondern auch bei der langfristigen Pflege und Wartung von Ladepunkten. Unsere Wallboxen und die App wurden entwickelt, um den Komfort für Installateure zu steigern und ihnen ein effizientes Arbeiten zu ermöglichen.

Alle Highlights auf einen Blick:

  • Einfache und geführte Einrichtung: Die AMTRON® 4Installers App bietet einen leichten Einstieg mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und geführten Einrichtungsschritten, um Installateuren die Erstinbetriebnahme von Wallboxen zu erleichtern.
  • Schneller Zugang für Wartungsarbeiten: Installateure erhalten mit nur wenigen Klicks schnellen Zugang zu Ladepunkten für Wartungs- und Servicearbeiten, um eine reibungslose Funktion sicherzustellen.
  • Scannen und Auflisten: Durch das Scannen und Auflisten von Ladepunkten im Netzwerk ermöglicht die App einen zeitsparenden Zugriff auf Konfigurationen.
  • Projekte speichern und teilen: Speichern Sie Projekte einfach in der App und teilen Sie sie bei Bedarf, um mühelos zwischen verschiedenen Installationen zu wechseln.
  • Aktivieren Sie den WLAN-Hotspot durch gleichzeitiges Drücken des obersten und untersten Buttons für 3 Sekunden, um Installateuren einen schnellen und einfachen Zugang für die Einrichtung über die 4Installers App auf ihren mobilen Geräten zu ermöglichen.
  • Plattformübergreifende Verfügbarkeit: Verfügbar auf Smartphones (iOS und Android), Tablets (iPadOS, Android) und Desktop (macOS und Windows). 

Schneller Zugriff auf die Konfigurationen

Reduzieren Sie den Aufwand der manuellen Suche und gewinnen Sie Zeit für andere wichtige Aufgaben.

Zugriff per Smartphone, Tablett oder Notebook

Verfügbar auf Smartphones (iOS und Android), Tablets (iPadOS, Android) und Desktop (macOS und Windows).

Speichern und Aufspielen von Konfigurationen

Installateure können Kundenprojekte besser verwalten und schneller auf individuelle Anforderungen reagieren.

Smartes Arbeiten: scannen, konfigurieren und teilen

Die Funktionen der AMTRON® 4Installers App

Neue WLAN-Hotspot-Schnittstelle für Installateure mit AMTRON® 4Installers App

Durch das gleichzeitige Drücken des obersten und untersten Buttons für eine Dauer von 3 Sekunden wird der WLAN-Hotspot aktiviert, der Installateuren fortan einen unkomplizierten Zugang ermöglicht. Diese können sich mühelos mit ihren Smartphones, Tablets und Notebooks verbinden, um über die AMTRON® 4Installers App die Einrichtung zu starten. Der Vorteil liegt darin, dass Installateure keine physische Öffnung des Geräts vornehmen müssen und somit auf USB- oder Ethernetkabel verzichten können, was einen besonders schnellen und einfachen Installationsprozess gewährleistet.

Einfacher und geführter Einrichtungsvorgang

Genießen Sie einen kinderleichten Start mit der AMTRON® 4Installers App. Unsere benutzerfreundliche Oberfläche und die klare, geführte Einrichtung machen die Erstinbetriebnahme von Wallboxen so einfach wie nie zuvor. Vergessen Sie komplizierte Konfigurationsschritte – wir führen Sie durch den gesamten Prozess, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Schneller Zugang für Wartungs- und Servicearbeiten

Die AMTRON® 4Installers App bietet Installateuren einen blitzschnellen Zugang zu Ladepunkten für Wartungs- und Servicearbeiten. Mit nur wenigen Klicks stehen Ihnen alle notwendigen Funktionen zur Verfügung, um sicherzustellen, dass die Ladepunkte reibungslos funktionieren und jederzeit betriebsbereit sind.

Scannen und Auflisten von Ladepunkten im Netzwerk

Durch das Scannen und Auflisten von Ladepunkten im Netzwerk erleichtert die AMTRON® 4Installers App Installateuren nicht nur die Identifikation von Ladepunkten, sondern ermöglicht auch einen schnellen Zugriff auf die Konfiguration. Optimieren Sie Ihre Arbeitszeit, indem Sie zeitaufwändige manuelle Prozesse eliminieren.

Zugriff auf alle Konfigurationen des Ladepunkts

Mit der 4Installers App haben Sie die volle Kontrolle über alle Konfigurationen des Ladepunkts. Nutzen Sie unsere innovative "App in der App"-Funktion, um sämtliche Einstellungen bequem zu verwalten und anzupassen. Damit haben Sie stets die Gewissheit, dass jeder Ladepunkt optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. Nutzen Sie unsere Single-Sign-On-Funktion, um schnell auf alle Einstellungen des Ladesystems in dessen Serviceinterface zugreifen zu können.

Verfügbar auf verschiedenen Plattformen (iOS, Android)

Unabhängig von Ihrem bevorzugten Gerätetyp – Verfügbar auf Smartphones (iOS und Android), Tablets (iPadOS, Android) und Desktop (macOS und Windows) – die AMTRON® 4Installers App ist darauf vorbereitet, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Greifen Sie von Mobiltelefonen, Tablets oder Windows-Geräten aus bequem auf die umfangreichen Funktionen der App zu und behalten Sie die Kontrolle über Ihre Projekte, egal wo Sie gerade sind.

Projekte speichern und teilen

Speichern Sie Ihre Projekte mühelos in der AMTRON® 4Installers App und teilen Sie sie bei Bedarf mit anderen Installateuren. Diese Funktion ermöglicht Ihnen einen unkomplizierten Wechsel zwischen verschiedenen Projekten. Organisieren Sie Ihre Arbeit effizient und steigern Sie Ihre Produktivität durch einfaches Teilen und Laden von Projektinformationen.

AMTRON® 4Business 700

Entdecken sie den AMTRON® 4Business 700, die Wallbox für Gewerbekunden, die sich in Verbindung mit der 4Installers App mühlos installieren lässt.

AMTRON® 4Business 700 entdecken

AMTRON® 4You 500

Für alle Photovoltaikkunden oder Dienstwagenfahrer haben wir den AMTRON® 4You 500 entwickelt. Die AMTRON® 4Installers App unterstützt Sie auch hier voll umfänglich. 

AMTRON® 4You 500 entdecken

AMTRON® 4Drivers App

Die AMTRON® 4Drivers App bietet für Wallboxen der AMTRON® 4You 500er und AMTRON® 4Business 700er Reihe modernes Design und maximale Funktionalität – einfach starten, stoppen und überwachen, ideal für die vielseitigen Ladebedürfnisse Ihrer Kunden.

AMTRON® 4Drivers App

Informationen zum Download

Im Produktflyer finden Sie alle wichtigen Informationen und Vorteile rund um den AMTRON® 4You 500 und AMTRON® 4Business 700 auf einen Blick.