Choose your country
MENNEKES

AMTRON® 4You Family

AMTRON® 4You – die ganze Welt des Ladens zu Hause in einer Produktfamilie

Von einfach bis intelligent, immer passend zu den Ansprüchen der Kunden.

Willkommen bei unserer AMTRON® 4You Familie, die die ganze Vielfalt des Ladens abdeckt – von einfach bis intelligent, abgestimmt auf die individuellen Ansprüche der Nutzer. Die Bedienung erfolgt ganz nach Wunsch, entweder über einen einfachen Button oder bequem per App. Speziell für das Laden zu Hause entwickelt, bietet unsere Produktreihe ein durchdachtes Gesamtpaket, bestehend aus drei Produktreihen: AMTRON® 4You 100, 300 und 500.

Unsere Wallboxen überzeugen nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern auch durch ihre hochwertige Verarbeitung und ein ansprechendes Design. Hergestellt in Deutschland, steht jedes Produkt für Qualität und innovative Technologie. Das Einstiegsmodell AMTRON® 4You 100 bietet die grundlegenden Funktionen des Ladens. AMTRON® 4You 300 enthält alle Features des 100er Modells, ermöglicht zusätzlich den Einstieg in das Solarladen und verfügt über Zugangsschutz per RFID. Unser Premiummodell AMTRON® 4You 500 bietet exklusive Funktionen und maximalen Komfort. Der besondere Clou: Das Erscheinungsbild der Ladestation kann individuell gestaltet werden. Mit auswechselbaren Covern in elf verschiedenen Wunschfarben als Zubehör ist es möglich, der Wallbox eine persönliche Note zu verleihen.

Alle Highlights von AMTRON® 4You auf einen Blick

Je nach Modell bringt die 4You Family unterschiedliche Funktionen mit

Die AMTRON® 4You Familie deckt alle Möglichkeiten des Ladens zu Hause ab. Die wichtigsten Funktionen der unterschiedlichen Varianten finden Sie hier gesammelt im Überblick:

  • Stecken und Laden / Einfaches Laden: Mühelos laden, einfach einstecken! Unsere Wallbox macht das Aufladen des Elektrofahrzeugs so simpel wie nie zuvor. 
  • Einfaches Laden mit elektronischem Schlüssel (RFID): RFID-Zugangsschutz für maximale Sicherheit, damit nur autorisierte Nutzer laden können. 
  • Einfaches Solarladen (mit externem Zähler / ohne Heim-Energiemanagementsystem): Sonnenenergie nutzen leicht gemacht! Unsere Wallbox ermöglicht einfaches Solarladen mittels externem Zähler. 
  • Bedienung per App oder wahlweise am Gerät:  Steuern der Wallbox bequem per App oder Taster am Gerät.  
  • Flexible Heim-Energiemanagementsystem-Anbindung: Über verschiedene Schnittstellen kann unsere Wallbox an viele führende Heim-Energiemanagementsysteme angebunden werden. Je nach HEMS kann so intelligentes Solarladen oder optimiertes Energiemanagement im Gebäude realisiert werden. 
  • Export von Statistiken (Dienstwagen): Mit unserer Wallbox mühelos Ladestatistiken, zum Beispiel zur Abrechnung von Ladestrom für den Dienstwagen, über die App exportieren und erstatten lassen.
  • Flexibel vernetzen: Unsere Wallbox ist netzwerkfähig über WLAN/LAN
  • Dank automatischer Updates "over the air" bleibt die Wallbox immer auf dem neuesten Stand, ohne Aufwand.
  • Vorbereitet für ISO 15118: Unsere Wallbox ist bereits mit der Hardware für die ISO 15118 ausgestattet. Damit werden die Geräte in Zukunft über ein Update Plug & Charge-fähig. Einfach einstecken und der Ladevorgang startet automatisch. 
  • Lastmanagement: Optimale Lastverteilung! Unsere Wallbox mit Lastmanagement sorgt dafür, dass die Stromverteilung effizient gesteuert wird. So kann eine Überlast am Hausanschluss vermieden werden.

Eine Produktfamilie für alle Anwendungsfälle

Von einfach bis intelligent – für jeden Anwender die richtige Wallbox

Von 100 bis 500 – mit jeder Produktvariante kommen neue Features hinzu

4You: Persönliche Note mit auswechselbarem Cover in bis zu elf Farben

AMTRON® 4You 100, 300 und 500 In jeder Variante der Produktfamilie sind die folgenden Features enthalten:

Nachhaltige Wallbox "made in Germany"

Jede einzelne Wallbox wird zu 100 Prozent klimaneutral hergestellt –  made in Germany. Sie unterliegen einer präzisen CO2-Bilanzierung. MENNEKES leistet einen Beitrag zum Umweltschutz, indem das Unternehmen in Nachhaltigkeitsprojekte in Brasilien und Peru investiert, um Wälder zu bewahren. Erfahren Sie mehr über die transparenten CO2-Berechnungen und die zukunftsweisende Ladetechnologie von AMTRON® 4You.

Mehr erfahren

Eleganz bei jeder Ladung

Tauchen Sie ein in die Welt der intelligenten Ladeinfrastruktur mit unserer Wallbox-Serie AMTRON® 4You. Die gesamte Serie überzeugt durch hochwertige Haptik und erstklassige Qualität. So laden Ihre Kunden das Elektrofahrzeug stilvoll auf und erleben Laden in seiner schönsten Form. 

Freiheit kennt keinen Standort: Unsere Wallbox für drinnen und draußen

Unsere Wallbox ist perfekt für jede Situation, egal ob drinnen oder draußen. Ihre Kunden haben die Freiheit, ihren eigenen Ladeplatz zu gestalten – ohne Standortbeschränkungen.

Müheloses Laden: Unsere Wallbox mit einfachem Kabelhandling

Vereinfachen Sie das Ladeerlebnis Ihrer Kunden mit unserer Wallbox – das Kabelhandling ist, wie von MENNEKES gewohnt, durchdacht. Das Ladekabel kann ordentlich und platzsparend um die Wallbox gewickelt werden. So ist ein bequemes und stressfreies Aufladen des Elektrofahrzeugs möglich. 

Immer im Blick: Unsere Wallbox mit intelligenter LED-Statusanzeige

Das Elektrofahrzeug mit Überblick laden. Die LED-Statusanzeige unserer Wallbox informiert jederzeit über den Ladestatus – einfach, effizient, übersichtlich.

Stilvolle Vielfalt: Unsere Wallbox mit wechselbarem Cover

Ihre Kunden können ihre Ladestation dem eigenen Stil anpassen! Mit unserem innovativen Konzept lässt sich das Cover der Wallbox spielend leicht austauschen. Im Zubehör stehen elf verschiedene Farben zur Auswahl. Bringen Sie Farbe in das Ladeerlebnis Ihrer Kunden! 

 
AMTRON® 4You 300 und 500 Features dieser Produktvarianten:

Individuelle Bedienung direkt an der Wallbox

Ihre Kunden gestalten das Laden ihres Elektrofahrzeugs nach ihren Wünschen! Dabei können die wichtigsten Bedienungen direkt am Gerät vorgenommen werden, wie zum Beispiel die Auswahl des Lademodus.  

Sicher und smart: Unsere Wallbox mit RFID-Zugangsschutz

Schützen Sie die Wallbox vor unbefugter Nutzung – die Autorsierung per RFID-System gewährleistet sicheren Zugangsschutz. So können nur autorisierte Personen ihr Auto laden. 

Solarpower pur: Unsere Wallbox mit PV-Laden und smartem Energiemanagement

Die Kraft der Sonne nutzen mit unserer Wallbox! Egal ob mit oder ohne Heim-Energiemanagementsystem – Ihre Kunden können das Laden des Elektrofahrzeugs nachhaltig und effizient gestalten. 

 
AMTRON® 4You 500 Features, die nur in dieser Variante enthalten sind:

Bequeme Dienstwagenabrechnung per App

Unternehmen sowie Nutzer von Dienstwagen können von ansprechenden Steuervorteilen profitieren. Diese setzen sich aus zwei wesentlichen Komponenten zusammen. Zum einen besteht ein Ausgleich für mögliche Nachteile bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Dienst- und Firmenfahrzeugen. Zum anderen erfolgt eine Befreiung von der Kfz-Steuer für Elektrofahrzeuge. In beiden Fällen lassen sich durch die Exportmöglichkeit von Ladestatistiken und Ladevorgängen Stromverbrauch und Stromkosten auswerten und abrechnen – übersichtlich und mit voller Kostenkontrolle. Fahrerinnen und Fahrer von Dienstwagen können den zu Hause geladenen Strom mit AMTRON® 4You 500 unkompliziert mit den Arbeitgeber abrechnen.

 

Lichtvoller Empfang: Unsere Wallbox mit Coming Home-Funktion

Erleben Sie eine neue Dimension des komfortablen Ladens – unsere Wallbox mit Bodenbeleuchtung heißt Ihre Kunden willkommen. Die Coming Home-Funktion schafft nicht nur eine einladende Atmosphäre, sondern auch ein bequemes Aufladen bei Dunkelheit. 

Doppelt smart: Unsere Wallbox mit Apps für Profis und Fahrer

Perfekte Synergie – unsere Wallbox bietet zwei Apps, eine für Installateure und eine für Elektroautofahrer. Ob einfache Installation oder bequeme Bedienung –  jetzt aufladen und smart vernetzen!

AMTRON® 4Drivers AppAMTRON® 4Installers App
 

Von Basic bis Premium: Unsere Wallboxen – alles in einem!

Entdecken Sie unsere Wallbox-Familie, die von grundlegenden Funktionen bis zur smarten Wallbox alle Möglichkeiten bietet. Jede Stufe enthält die Vorteile der vorherigen, damit Sie genau die Ladestation finden, die zu den Bedürfnissen Ihrer Kunden passt. Zukunftssicher laden, von Anfang bis Ende. 

AMTRON® 4You 100 – einfach, sicher, effizient: Unsere Einstiegswallbox für unkompliziertes Laden

Bequemes Laden ohne Schnickschnack! Unsere Wallbox bietet einfaches Kabelhandling, mühelose Bedienung und schnelleres Laden als über die Steckdose. Keine Autorisierung notwendig, einfach einstecken und laden. Fokussiert auf das Wesentliche, ohne unnötige Kosten. Die Eintrittskarte in die Welt der Elektromobilität. 

AMTRON® 4You 100 entdecken

AMTRON® 4You 300 – smart und unkompliziert: Unsere Wallbox für einfaches Solarladen plus Zugangsschutz

Intelligent und sicher laden mit unserer PV-Wallbox. Einfaches Solarladen trifft auf zuverlässigen Zugangsschutz. Ideal für alle, die sich zukünftig eine PV-Anlage anschaffen möchten, unabhängig vom Hersteller. Wechseln der Solarlademodi direkt am Gerät – ohne App. Entdecken Sie die Leichtigkeit des PV-Ladens. 

AMTRON® 4You 300 entdecken

AMTRON® 4You 500 – smartes Laden mit vielen Extras

Die komfortabelste Art des Ladens: bequeme App-Bedienung, verschieden Möglichkeiten des Solarladens, HEMS-Anbindung und Bodenbeleuchtung mit Coming Home-Funktion. Ladestatistiken über die App exportieren und die Ladestation individuell anpassen. Für die Anforderungen der Zukunft perfekt aufgestellt.

AMTRON® 4You 500 entdecken

Alle Infos zum Mitnehmen in unseren AMTRON® 4You Produktflyern

Laden Sie jetzt unsere exklusiven Wallbox-Flyer herunter und erfahren Sie alles über innovative Technologien für müheloses, sicheres und intelligentes Laden.