Choose your country
MENNEKES

AMTRON® 4You 500

Smartes Laden mit AMTRON® 4You 500

Die Wallbox der Zukunft – intelligentes Solarladen, App und Dienstwagenabrechnung inklusive

Willkommen in der Zukunft des Ladens mit AMTRON® 4You 500. Die Wallbox vereint alle Funktionen für ein komfortables Ladeerlebnis zu Hause. Neben intelligentem Solarladen – kompatibel mit den meisten führenden Energiemanagementsystemen – bietet die state-of-the-art Wallbox App-Bedienung, eine Coming Home-Funktion und die Möglichkeit zur unkomplizierten Dienstwagenabrechnung. Der Clou für Installateure: Die Inbetriebnahme-App stellt die einfache und unkomplizierte Einrichtung der Wallbox sicher.

AMTRON® 4You 500 – Laden mit allen Extras

Alle Highlights auf einen Blick:

  • PV-optimiertes Laden: Solarenergie intelligent nutzen und durch Überschussladen den Eigenverbrauch steigern. Die Wahl des Solarlademodus erfolgt in der App oder direkt an der Wallbox.
  • Kompatibilität mit den meisten führenden Heim-Energiemanagementsystemen
  • Solarladen erfolgt entweder über die Kompatibilität zu einem Heim-Energiemanagementsystem oder herstellerunabhängig über einen externen Zähler aus dem Zubehör.
  • App-Steuerung: Bedienung der Wallbox komfortabel über die App inkl. der Steuerung von Ladevorgängen und Export von Ladestatistiken.
  • Zugangsschutz mit RFID: Die Wallbox ist vor unbefugtem Zugriff gesichert.
  • Smarte Features: Coming Home-Funktion mit Bodenbeleuchtung und Näherungssensor für ein rundum komfortables Ladeerlebnis.
  • Dienstwagenabrechnung: Im privaten Bereich eignet sich AMTRON® 4You 500 hervorragend, um die Abrechnung des zu Hause geladenen Stroms für den Dienstwagen manuell über die App durchzuführen.
  • Auswechselbare Cover in Wunschfarben als Zubehör – elf verschiedene Farben erhältlich.
  • Maximale Ladeflexibilität, minimale Belastung des Netzes: Unsere Wallbox mit Lastmanagement macht intelligentes Laden kinderleicht.
  • WLAN/LAN-Anbindung: Stets vernetzt und in Kontrolle.
  • Vorbereitet für ISO 15118 (PnC): Bereit für die Zukunft des Ladens mit Plug & Charge-Technologie.
  • LED-Statusanzeige: Der Ladestatus der Wallbox ist immer erkennbar.
  • Die 11 kW Variante unterstützt auch das 1- und 3-phasige Solarladen (Überschussladen) für dynamische Ladeleistungen von 1,4 bis 11 kW.
  • 11 kW Variante ab sofort lieferbar und die 22 kW Variante ab Januar 2025

Dienstwagenabrechnung

RFID-Zugangsschutz

App für den Endanwender

Coming Home-Funktion

Lichtvoll nach Hause kommen

Unsere Wallboxen setzen neue Maßstäbe

AMTRON® 4You 500 – eine innovative Ladestation, die nicht nur Elektrofahrzeuge auflädt, sondern auch den Heimweg in ein einzigartiges Erlebnis verwandelt. Unsere hochmodernen Wallboxen mit Bodenbeleuchtung und Coming Home-Funktion schaffen nicht nur eine effiziente Ladelösung, sondern auch eine besondere Atmosphäre. Bei Dunkelheit erhöht die Bodenbeleuchtung den Komfort bei der Bedienung des Ladevorgangs. Die Wallbox erkennt eine Person und aktiviert automatisch die Beleuchtung. Sobald der AMTRON® 4You 500 nicht mehr genutzt wird, fällt er in den praktischen Energiesparmodus. Bei Annäherung wird er sofort wieder aufgeweckt. 

Nachhaltige Wallbox "made in Germany"

Jede einzelne Wallbox wird zu 100 Prozent klimaneutral hergestellt und unterliegt einer präzisen CO2-Bilanzierung. MENNEKES leistet einen Beitrag zum Umweltschutz, indem das Unternehmen in Nachhaltigkeitsprojekte in Brasilien und Peru investiert, um Wälder zu bewahren.. Erfahren Sie mehr über die transparenten CO2-Berechnungen und die zukunftsweisende Ladetechnologie von AMTRON® 4You.

Mehr erfahren

Die AMTRON® 4You Family

Eine Produktfamilie für alle Anforderungen – von einfach bis intelligent, passend zu Ihren Ansprüchen. Überzeugen Sie sich selbst von allen Highlights und entdecken Sie die anderen Mitglieder der AMTRON® 4You Produktfamilie!

Jetzt entdecken

Informationen für Fachpartner

  • DC-Fehlerstromerkennung: maximale Sicherheit während des Ladevorgangs.
  • Schieflastbegrenzung: verhindert unerwünschte Überlastungen.
  • Blackoutschutz und (H)EMS-Anbindung: mit Modbus TCP und EEBus für maximale Kontrolle und Schutz.
  • Backendanbindung via OCPP: Überwachen und steuern Sie die Wallbox aus der Ferne.
  • AMTRON® 4Installers App – jeden Ladepunkt einfach und unkompliziert einrichten und konfigurieren.
  • Für Ihre Kunden gibt es die separate AMTRON® 4Drivers App, um die Wallbox zu bedienen.
  • Optionaler und in der Wallbox sehr einfach nachrüstbarer Überspannungsschutz im Zubehör erhältlich.
  • Formschöne Standsäule im Zubehör für einen oder zwei AMTRON® 4You erhältlich.

DC-Fehlerstromerkennung

Blackoutschutz und HEMS-Anbindung

4Installers App

Backendanbindung via OCPP

AMTRON® 4You 500 ist ideal für:

  • Personen, die höchsten Komfort beim Laden durch App-Steuerung wünschen.
  • Menschen, die Solarladen mit Heim-Energiemanagementsystem und App nutzen möchten.
  • Dienstwagenfahrer, die ihre eigene Wallbox kaufen und den zu Hause geladenen Strom mit dem Arbeitgeber abrechnen möchten.
  • Anspruchsvolle Kunden mit einem Sinn für Qualität und ansprechendes Design finden in unserer Wallbox die perfekte Verbindung von hochwertigen Materialien, schönem Design und einer erstklassigen Haptik.
  • Unsere Wallbox wurde entwickelt, um den Bedürfnissen all jener gerecht zu werden, die eine fortschrittliche und leistungsstarke Ladestation suchen. Mit innovativen Funktionen bietet sie eine zuverlässige und effiziente Lösung für die Ladung von Elektrofahrzeugen.
  • Eine Wallbox, die nicht nur aktuelle Standards erfüllt, sondern auch für die Zukunft gerüstet ist. Mit kontinuierlichen Updates und fortschrittlicher Technologie bleibt unsere Wallbox stets up-to-date und gewährleistet eine langfristige, zuverlässige Ladelösung für alle Elektrofahrzeuge.

Der AMTRON® 4You 500 ist bereit, die Anforderungen an die Zukunft zu erfüllen und gleichzeitig das Ladeerlebnis so komfortabel wie möglich zu gestalten. Treffen Sie die richtige Wahl und bestellen Sie noch heute die Wallbox, die das Ladeerlebnis Ihrer Kunden auf ein neues Niveau hebt.

Zum Portfolio

Doppelt smart: Unsere Wallbox mit Apps für Profis und Fahrer

Perfekte Synergie – unsere Wallbox bietet zwei Apps, eine für Installateure und eine für Elektroautofahrer. Entdecken Sie die Zukunft der intelligenten Elektromobilität. Jetzt aufladen und smart vernetzen!

AMTRON® 4Drivers AppAMTRON® 4Installers App

MENNEKES: Immer die richtige Wahl

Unsere AMTRON® Wallboxen bieten für nahezu alle individuellen Anforderungen intelligente Lösungen für das einfache, bequeme Laden. Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Wallboxen.

Download

Laden Sie sich den Produktflyer herunter für weitere Informationen und Vorteile rund um den AMTRON® 4You 500.