Choose your country
MENNEKES

AMTRON® 4You 300

Entdecken Sie AMTRON® 4You 300

Die Wallbox für einfaches Solarladen mit Zugangsschutz!

Wenn Ihre Kunden unkompliziert solarladen möchten oder eine einfache Wallbox mit Zugangsschutz benötigen, ist AMTRON® 4You 300 die ideale Wahl. Die hochwertige Wallbox ermöglicht einfaches und effizientes Laden und bietet zahlreiche Vorteile, die sowohl Installateure als auch umweltbewusste Fahrzeugbesitzer schätzen werden.

Warum AMTRON® 4You 300 wählen?

Alle Highlights auf einen Blick:

  • Einfaches Laden mit Zugangsschutz per RFID: Schützt den Ladepunkt vor unbefugter Nutzung und Ihre Kunden laden sicher und sorgenfrei zum Beispiel im Carport.
  • Herstellerunabhängiges PV-Laden ohne Energiemanagementsystem: Unsere Wallbox ermöglicht das Laden mit Solarenergie unabhängig vom Hersteller der PV-Anlage, des Wechselrichters oder des HEMS. Die Erfassung des Überschusses erfolgt unkompliziert über einen zusätzlich zu installierenden Zähler.
  • Die Wallbox für die zukünftige PV-Anlage: Selbst wenn noch keine PV-Anlage vorhanden ist, sondern erst in einigen Jahren angeschafft werden soll, ist AMTRON® 4You 300 die richtige Wahl. Die Wallbox ist in Kombination mit einem zusätzlichen Zähler mit allen Anlagen kompatibel.
  • Direkte Bedienung: Wechseln der Solarlademodi direkt am Gerät – eine App wird nicht benötigt.
  • Die 11 kW Variante unterstützt auch das 1- und 3-phasige Solarladen (Überschussladen) für dynamische Ladeleistungen von 1,4 bis 11 kW.
  • Maximieren der überschüssigen Sonnenenergie mit unserer dynamischen Ladeleistung. Ganz gleich, ob 1- oder 3-phasig.
  • LED-Statusanzeige: Der Ladestatus ist mit einem Blick erkennbar.
  • Auswechselbare Cover in Wunschfarben als Zubehör: Ihre Kunden können aus elf verschieden Farben wählen und die Frontblenden sind jederzeit einfach austauschbar.
  • Mit 11 oder 22 kW Ladeleistung verfügbar.

RFID-Zugangsschutz

PV-Laden mit externem Zähler

Bedienung direkt am Gerät

Nachhaltige Wallbox "made in Germany"

Jede einzelne Wallbox wird zu 100 Prozent klimaneutral hergestellt und unterliegt einer präzisen CO2-Bilanzierung. MENNEKES leistet einen Beitrag zum Umweltschutz, indem das Unternehmen in Nachhaltigkeitsprojekte in Brasilien und Peru investiert, um Wälder zu bewahren. Erfahren Sie mehr über die transparenten CO2-Berechnungen und die zukunftsweisende Ladetechnologie von AMTRON® 4You.

Mehr erfahren

Die AMTRON® 4You Family

Entdecken Sie die gesamte AMTRON® 4You Familie. Lernen Sie die anderen Wallboxen und weitere Features kennen und überzeugen Sie sich selbst von allen Highlights.

Jetzt entdecken

Informationen für Fachpartner

Für das Solarladen wird die Wallbox über Modbus RTU mit einem externen Energiezähler verbunden. Der Energiezähler erfasst den überschüssigen Strom der Photovoltaik-Anlage. Über diesen Zähler kann auch eine Überlast am Hausanschluss mit einem Ladepunkt verhindert werden (Blackoutschutz). Dabei werden über den Zähler auch die anderen Verbraucher im Gebäude berücksichtigt. Der Blackoutschutz funktioniert dabei in Gebäuden mit einem maximalen Hausanschluss von bis zu 63 A. 

  • DC-Fehlerstromerkennung: Für maximale Sicherheit während des Ladevorgangs.
  • Offene Modbus RTU Schnittstelle: Über die kabelgebundene Schnittstelle können auch kompatible Energiemanagementsysteme angebunden werden. Eine Übersicht mit kompatiblen Systemen finden Sie auf der folgenden Seite: Kompatible Energiemanagementsysteme und Schnittstellen

DC-Fehlerstromerkennung

PV-optimiertes Laden

Blackoutschutz

Der AMTRON® 4You 300 richtet sich an eine breite Zielgruppe, darunter:

  • Einfach Sonnenenergie tanken – unsere Lösung für alle, die unkompliziert und effizient solarladen möchten.
  • Besitzer von PV-Anlagen, die nun eine zuverlässige Wallbox benötigen.
  • Personen, die aktuell eine Wallbox benötigen, aber erst in Zukunft eine PV-Anlage anschaffen möchten.
  • Für ein sicheres Ladeerlebnis im Freien mit unserem RFID-Zugangsschutz – die optimale Lösung für alle, die außerhalb der Garage laden. Einfach die RFID-Karte verwenden und geschützt aufladen. Elektromobilität, sicher und komfortabel.

AMTRON® 4You 300 bietet die Freiheit, Solarenergie effizient zu nutzen. Für eine nachhaltige und umweltfreundliche Zukunft. Bestellen Sie noch heute und profitieren Sie von einer Wallbox, die sich nahtlos in die Energieinfrastruktur Ihrer Kunden integriert.

Zum Portfolio

MENNEKES: Immer die richtige Wahl

Unsere AMTRON® Wallboxen bieten für nahezu alle individuellen Anforderungen intelligente Lösungen für das einfache, bequeme Laden. Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Wallboxen.

Download

Laden Sie sich den Produktflyer herunter für weitere Informationen und Vorteile rund um den AMTRON® 4You 300.