Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandladestation Premium 22 ativo 1313720SWMA

Wandladestation Premium 22 ativo

5.144 €

UVP inkl. MwSt.

Nicht mehr bestellbar
Die Premium Ladesysteme sind die ideale Lösung für den öffentlichen Bereich, in denen eine hohe Verfügbarkeit und Vandalismusschutz gefragt sind. Durch das formschöne und zugleich robustes Gehäuse aus...Mehr lesen
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Lastmanagement
  • Eichrechtskonformität
  • MENNEKES ativo
  • Bestellnr.1313720SWMA
  • EAN4015394292166

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das von Ihnen gewünschte Produkt derzeit bei keinem unserer hier angebundenen Partnern online verfügbar ist. Kontaktieren Sie gerne Ihren lokalen Großhändler.

MENNEKES ativo

Einfach abrechnen mit unserer Abrechnungslösung MENNEKES ativo

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

ativo Abrechnungsdienstleistung

Das Gerät ist für eine Anbindung an eine professionelle Abrechnungsdienstleistung vorbereitet. Durch das Registrieren und Nutzen der (Web-)Applikation „MENNEKES ativo“ wird dieser Service aktiviert. Die finalen Kosten sind in der App einsehbar. Preisindikation: Einmalig 15,00 € (zzgl. MwSt.) pro Ladepunkt (Setup). Monatlich 7,95 € (zzgl. MwSt.) pro Ladepunkt.

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-17-M-PTB-0064

Lastmanagement

Statisches Lastmanagement

Vernetzung via

RS485 zum eMobility Gateway

RS485 zum Smart Ladesystem

Schnittstelle Backendkommunikation

über externes Gateway (per RS485)

über Smart Ladesyteme (per RS485)

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Schwarz (RAL 9005)

Elektrische Daten
Anschluss

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Personenschutz

40 / 0,03A, 2p, type B

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Werkstoff Gehäuse

Stahlblech

Richtlinien

Wandladestation Premium 22 ativo 1313720SWMA

Passendes Zubehör

Wandladestation Premium 22 ativo 1313720SWMA

MENNEKES eMobility-Gateway ativo 310551MA

eMobility-Gateway ativo

Bestellnr. 310551MA