Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Prüfbox TwInlet Typ F 320013

Prüfbox TwInlet Typ F

904 €

UVP inkl. MwSt.

Mit der MENNEKES Prüfbox können die Funktionsfähigkeit von E-Ladestationen geprüft und eventuelle Störungen identifiziert werden. Die Prüfbox kann mit der Ladestation verbunden werden und dient zur Simulation der Ladezustände des Elektroautos. Zudem lassen sich der Anschluss der Phasen und das Drehfeld kontrollieren.

An der integrierten Steckdose kann ein Anschluss eines Mess- und Prüfgeräts für die Inbetriebnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfung gemäß Norm erfolgen. Dieses Produkt eignet sich für Servicemitarbeiter, die sich um die Wartung der Ladeinfrastruktur kümmern.

  • Bestellnr.320013
  • EAN4015394281535

Richtlinien

Prüfbox TwInlet Typ F 320013

Passendes Zubehör

Prüfbox TwInlet Typ F 320013

MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 4m 36213

Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 4m

Bestellnr. 36213

MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 7,5m 36247

Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 3PH 7,5m

Bestellnr. 36247