Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0 11 C2 1321101205
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0 11 C2 1321101205
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0 11 C2 1321101205 #1
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0 11 C2 1321101205 #2
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0 11 C2 1321101205 #3
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0 11 C2 1321101205 #4
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0 11 C2 1321101205 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMTRON® Compact 2.0 11 C2

712 €

UVP inkl. MwSt.

Nicht mehr bestellbar

Die MENNEKES Wallbox AMTRON® Compact 2.0 ist die ideale Lösung für den Einstieg in die Elektromobilität und das einfache Laden von E-Fahrzeugen im privaten Bereich. Der Ladepunkt bietet, ausgestattet mit neuester Technologie, benutzerfreundliches Handling und maximale Sicherheit zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. AMTRON® Compact 2.0 ist kompatibel mit allen gängigen Elektrofahrzeugen. Durch die kompakte Bauform ist die Montage auch in engen Garagensituationen leicht möglich. Dann heißt es: „Einfach einstecken und laden" – jederzeit und ohne Autorisierung. Mit dem fest angeschlagenen, 7,5 Meter langen Ladekabel Typ 2 und integriertem Kabelmanagement bietet die Wallbox noch mehr Flexibilität für das Laden zu Hause.

HINWEIS: Für einige erweiterte Einstellungen wird das Konfigurationskabel (Art. 18625) benötigt. Details siehe AMTRON® Compact 2.0(s) Bedienungsanleitung.

  • Einfaches Laden
  • Flache Bauform
  • Bestellnr.1321101205
  • EAN4015394296225

Details

Allgemeine Daten
Anwendung

Einfaches Laden

Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Silber (RAL 9006)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

11 kW

Mechanische Daten
Bedienelemente

LED-Statusanzeige

Werkstoff Gehäuse

AMELAN®

Software Downloads

AMTRON® Compact 2.0 11 C2 1321101205

Videos

AMTRON® Compact 2.0 11 C2 1321101205

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

AMTRON® Compact 2.0 11 C2 1321101205

Passendes Zubehör

AMTRON® Compact 2.0 11 C2 1321101205

MENNEKES Standfuß für AMTRON® Compact 18594

Standfuß für AMTRON® Compact

Bestellnr. 18594

MENNEKES Standfuß für 2 AMTRON® Compact 18595

Standfuß für 2 AMTRON® Compact

Bestellnr. 18595

MENNEKES MENNEKES Konfigurationskabel 18625

MENNEKES Konfigurationskabel

Bestellnr. 18625

MENNEKES Überspannungsschutz AMTRON® Compact 18630

Überspannungsschutz AMTRON® Compact

Bestellnr. 18630