POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
UVP inkl. MwSt.
Anwendung |
Einfaches Laden |
---|---|
Steckvorrichtung |
fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m) |
Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) Schlüsselschalter |
Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 |
Produktfarbe |
Silber (RAL 9006) |
Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
---|---|
maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
11 kW |
Personenschutz |
40 / 0,03A, 4p, type B |
Leitungsschutz |
C-16A, 3p, 10kA |
Stromzähler MID konform |
ja (von außen ablesbar) |
Integrierter Stromzähler |
ja |