Choose your country
MENNEKES

Charge up your Business!

Jetzt konfigurieren

Wallboxen und Ladesäulen für Unternehmen

Profitieren Sie als Unternehmen von der Elektromobilität

Sie möchten Ihre Fahrzeugflotte elektrifizieren? Sie wollen Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, das eigene Elektroauto am Arbeitsplatz zu laden? Und auch für Besucher möchten Sie Ladepunkte auf dem Firmenparkplatz anbieten? Eine gute Entscheidung. Denn mit Ladesäulen und Wallboxen steigern Sie die Attraktivität Ihres Unternehmens und stärken die Zufriedenheit und Loyalität Ihrer Mitarbeiter. Darüber hinaus bietet Ihnen der Einstieg in die Elektromobilität betriebswirtschaftliche und steuerliche Vorteile sowie neue Umsatzpotenziale.

Der richtige Partner für Ihre Ladeinfrastruktur

Mit MENNEKES Ladestationen für Unternehmen sind Sie gut für die unterschiedlichsten Anforderungen gerüstet:

  • Ihre Mitarbeiter können ihre privaten Autos während der Arbeitszeit laden. Das macht Sie zum attraktiven Arbeitgeber und bindet Talente langfristig ans Unternehmen.
  • Auch Kunden und Gästen bieten Sie mit Ladelösungen einen Extraservice, der sie begeistert. Den geladenen Strom können Sie unkompliziert Kunden und Mitarbeitern abrechnen.
  • Elektrische Dienstwagen und Flottenfahrzeuge Ihres Unternehmens werden sicher und effizient auf dem Firmenparkplatz geladen.
  • Ihre Dienstwagenfahrer können den zu Hause geladenen Strom einfach und automatisiert mit Ihnen abrechnen.

Mit MENNEKES Wallboxen und Ladesäulen für Firmen kann Ihr Unternehmen einfach und unkompliziert in die Elektromobilität einsteigen.

Innovative Ladelösungen für Unternehmen

Die MENNEKES Ladesäulen und Wallboxen sind so konzipiert, dass man auf Wunsch klein starten kann: ohne Vernetzung und Bewirtschaftung. Wird Ihr Fuhrpark größer, bieten wir Ihnen Ladestationen mit intelligenten Technologien wie kostenfreiem, statischem und dynamischem Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte und Abrechnungssystemen. Diese Systeme steuern und verteilen den Stromverbrauch gezielt. Professionelle, digitale Zugangs- und Abrechnungssysteme garantieren einen wirtschaftlichen Betrieb der Unternehmensladeinfrastruktur.

Ob Lastmanagement, das für Betriebssicherheit sorgt, selbst wenn viele Autos gleichzeitig laden, die Eichrechtskonformität oder die „Plug & Charge“-Option (automatische Autorisierung ohne Ladekarte oder App) – MENNEKES bietet Ihnen ein breites Produktprogramm abrechnungsfähiger Ladesysteme.

Mit AMTRON® 4Business 700 und AMTRON® Professional Wallboxen sowie AMEDIO® Ladesäulen hat MENNEKES für jede Umgebungssituation die optimale Produktvariante. Optional erhalten Sie mit MENNEKES ativo eine unkomplizierte Lösung für die Abrechnung des geladenen Fahrtstroms on top!

Sichere Ladesäulen für Ihren Firmenparkplatz

Effektive Nachhaltigkeitskonzepte und intelligente, saubere Elektromobilität werden immer wichtiger – auch für Unternehmen. Mit den AMEDIO® Professional Ladesäulen bieten wir Unternehmen eine auf Kosten-Nutzen optimierte Lösung, die mit neuester Technik ausgestattet und auf Langlebigkeit und Zukunftsfähigkeit ausgerichtet ist.

AMEDIO® Professional Ladesäulen entdecken

Werten Sie Ihren Firmenparkplatz mit Wallboxen für Mitarbeiter und Kunden auf

Wir machen Ihnen den Aufbau einer genau auf Sie abgestimmten Ladeinfrastruktur auf Ihrem Firmen- oder Kundenparkplatz von Anfang an leicht. Unser vielseitiges Produkt-Portfolio hält für alle Anforderungen der Elektromobilität intelligente, flexible Ladelösungen für Sie bereit.

Unsere AMTRON® 4Business 700 und AMTRON® Professional Wallboxen sind perfekt auf den Einsatz auf Ihrem Firmen- oder Kundenparkplatz zugeschnitten. Sie sind außerdem die ideale Lösung, wenn Sie Ihre Dienstwagenfahrer mit Wallboxen zum Laden zu Hause ausstatten möchten.

AMTRON® 4Business 700 Wallboxen ansehenAMTRON® Professional Wallboxen ansehen

AMTRON® Professional Twincharge – professionelles Laden mit neuer Doppelwallbox

Die neue Doppelwallbox eignet sich für das gleichzeitige Laden von zwei Elektrofahrzeugen für Firmen mit einem kleinen Fuhrpark oder speziellen Mitarbeiterparkplätzen sowie Tiefgaragen. Als flexibel kombinierbare Ergänzung zu den bestehenden Professional-Produkten punktet sie mit den bewährten Professional-Features und ist besonders auf Montage- und Inbetriebnahmefreundlichkeit ausgelegt.

Zur Wallbox mit 2 Ladepunkten

Unkomplizierte Abrechnungslösung für Unternehmen

Der Abrechnungsservice MENNEKES ativo macht Unternehmen den Einstieg in die Elektromobilität denkbar einfach – Hardware, Service, Monitoring und Abrechnung kommen aus einer Hand! Wir helfen Ihnen auf dem Weg in die Elektromobilität und bieten Ihnen professionelle und modular aufgebaute Lösungen, die Ihren individuellen Ansprüchen entsprechen, Ladestrom verbrauchsabhängig abzurechnen.

Hier geht es zu MENNEKES ativo

Dienstwagen teilautomatisiert abrechnen mit MENNEKES ativo

Das Abrechnen von zu Hause geladenem Strom für den E-Dienstwagen ist für Arbeitnehmer und Arbeitgeber noch einfacher und bequemer, denn wir ergänzen unsere Abrechnungsdienstleistung MENNEKES ativo um eine weitere Funktion: Die Rückerstattung der Ladekosten für Dienstwagen kann in großen Teilen automatisiert statt manuell erfolgen. Dazu stehen mit der MENNEKES ativo 4Fleets App und der MENNEKES ativo 4Drivers App zwei neue, bedienerfreundliche Anwendungsprogramme zur Verfügung.

Hier mehr über die ativo Apps erfahren

AMTRON® 4Business 700

Hochwertiges Design, innovative Technik, vielfältige Einsatz- und Individualisierungsmöglichkeiten. Speziell für den Einsatz in Unternehmen oder in großen Wohnkomplexen entwickelt, überzeugt AMTRON® 4Business 700 mit Eichrecht, kostenfreiem, intelligentem, statischem und dynamischem Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte, flexibler Backend-Anbindung und Zugangsschutz per RFID. Die Ladestationen können optional mit MENNEKES ativo betrieben werden: Abrechnung des Ladestroms und Monitoring der Ladeinfrastruktur werden unkompliziert und kostengünstig direkt durch MENNEKES zur Verfügung gestellt. Auch andere Backends (OCPP) können flexibel mit den Wallboxen verbunden werden. Die Wallbox kann durch auswechselbare Front Cover aus dem Zubehör individuell gestaltet werden.

Mehr Infos zur AMTRON® 4Business 700

Die MENNEKES Professional-Produktfamilie für Unternehmen auf einen Blick

Mit der Professional-Produktfamilie von MENNEKES erhalten Sie Hardware, Software und Services aus einer Hand. Alle Produkte sind untereinander kompatibel und lassen sich je nach Anforderung zusammenstellen oder erweitern. Die Professional-Hardware kann mit verschiedenen Bezahlmöglichkeiten bewirtschaftet werden. Alle Produkte können zudem ganz einfach mit unserem Charge Point Manager verwaltet werden.

Professionelle Ladelösungen kennenlernen

Ladeinfrastruktur planen durch geschulte Elektroinstallateure

Ladeinfrastruktur für Unternehmen muss vom Experten geplant, installiert und in Betrieb genommen werden. In unserer Partnersuche finden Sie geschulte Elektroinstallateure und MENNEKES Qualitätspartner in Ihrer Nähe, die Sie gerne beraten und die weiteren Schritte für Sie übernehmen. In unserem Lösungsfinder können Sie auch selbst Ihre Lösung konfigurieren und von dort aus direkt an einen MENNEKES Partner schicken. Einfacher geht es nicht!

Qualifizierte Installateure finden
Ladelösungen für Ihr Unternehmen online konfigurieren

Lassen Sie sich einfach online gut beraten! Unser intelligenter Lösungsfinder präsentiert Ihnen schon nach wenigen Klicks die ideale Ladelösung für Ihre Firma. Anschließend können Sie Ihre konfigurierten Produkte gleich an einen qualifizierten Installateur übermitteln.

Hier Ladelösung konfigurieren

Sie wünschen eine individuelle Beratung?

Als Unternehmer bzw. Gewerbetreibender möchten Sie sich über unsere Produkte informieren oder brauchen weitere Informationen für die Planung und Umsetzung von Ladeinfrastruktur? Sie haben Fragen zu Angeboten, Produktneuheiten, Bestellungen etc. oder benötigen Hilfe und individuellen Support? Sprechen Sie uns gerne an, unsere Mitarbeiter freuen sich auf Ihre Anfrage!

Kontakt für Unternehmen

GEIG: Gesetz für zukunftssichere Immobilien

Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) regelt Anforderungen für die Ladeinfrastruktur an Immobilien. Alles, was Sie jetzt zum GEIG und zukünftigen Voraussetzungen wissen müssen, erfahren Sie in unserem Ratgeber-Artikel.

Mehr über das GEIG erfahren