MENNEKES
Mennekes Typ 2 Mode 3 Ladekabel spiralisiert lädt ein Elektroauto

Ladekabel

Ladekabel

Als Entwickler des Typ 2-Steckers, auch als „MENNEKES Stecker“ bekannt, ist MENNEKES Pionier im Bereich der Ladekabel und Ladesteckvorrichtungen. Wir bieten ein umfangreiches Portfolio für das sichere Mode 2- und Mode 3-Laden.

Ladekabel Mode 2

Mit einem mobilen Ladekabel Mode 2 kann ein Elektro- oder Hybridfahrzeug an jeder gängigen Haushaltssteckdose (z.B. SchuKo-Steckdose) oder Industriesteckdose (z.B. CEE 16 A) geladen werden, für den Fall, dass keine festinstallierte Ladestation zur Verfügung steht. Durch die europäische Standardisierung des Ladesteckers (Typ-2 Stecker) im Jahr 2014 sind unsere MENNEKES Mode 2 Ladekabel flächendeckend mit allen gängigen E-Autos mit Typ 2 Fahrzeug-Inlet kompatibel. Für den amerikanischen und asiatischen Markt werden entsprechende Fahrzeugkupplungen (Typ 1 / Typ GB/T) angeboten und erweitern das Portfolio.

Dabei übernimmt die Steuerungseinheit IC-CPD alle sicherheitsrelevanten Funktionen wie beispielsweise

  • eine Fehlerstromerkennung für Wechsel- und Gleichfehlerströme inkl. resultierender Abschaltung (Wird ein Fehler detektiert, so schaltet sich das Gerät ab – die Wiedereinschaltung erfolgt automatisch, wenn der Fehler nicht mehr vorliegt)
  • das mehrstufige Temperaturmanagement
  • die Ladestromreduzierung inkl. automatischer Auswahl des richtigen Ladestroms bei Überhitzung des Infrastruktursteckers oder des Lademoduls

Mode 2-Ladekabel von MENNEKES erbringen eine Ladeleistung bis zu 3,7 kW. Die automatische Ladestromselektierung ermöglicht eine bedienerfreundliche Handhabung, da keine weiteren Einstellungen erforderlich sind. Das System bietet neben den Schutzarten für das Gehäuse (IP67) und die Steckvorrichtung (IP44) eine robuste Überfahrsicherheit. Die optimierte Geometrie des Gehäuses ermöglicht ein verbessertes Kabelhandling.

Ladekabel Mode 3

Das MENNEKES Ladekabel Mode 3 ermöglicht einen sicheren Ladevorgang gemäß DIN EN 61851 und DIN EN 62196-1/-2. Durch die europäische Standardisierung des Lade-Steckers (Typ-2 Stecker) im Jahr 2014 sind unsere MENNEKES Mode 3 Ladekabel flächendeckend mit allen gängigen E-Autos mit Typ 2 Fahrzeug-Inlet und Ladestationen kompatibel. Auch für die internationalen Märkte bietet MENNEKES für die jeweiligen Ladestandards die entsprechende Lösung.

MENNEKES Mode 3 Ladekabel ermöglichen gleichzeitig eine batterieschonende, aber dennoch schnelle Ladung der Fahrzeugbatterie mit bis zu 22kW Ladeleistung. Besondere konstruktive Merkmale bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse (hoher Schutzgrad), einen Schutz der stromführenden Bauteile sowie die Gewährleistung der Überfahrsicherheit.