Choose your country
MENNEKES
Illustration mit vielen Fragezeichen-Symbolen

Fragen & Antworten

Fragen & Antworten

Gibt es Aufbaupläne von den 3KRAFT® und AirKRAFT® Produkten?

Für unsere 3KRAFT® und AirKRAFT® Produkte werden keine Aufbaupläne erstellt. Wir bieten Ihnen aber stets ausführliche Produktinfoblätter mit Maßzeichnungen. Diese finden Sie auf den jeweiligen Produkdetailseiten: abhängbare Steckdosenkombinationen auf unserer Webseite.

Erhalte ich bei Ihnen eine Hohlwanddose in 32 A?

Nein. Eine Hohlwandmontage ist nur bis 16 A 5 p möglich, da bei 32 A die Abzugskräfte zu groß sind. Daher gibt es auch keine Lieferanten für Hohlwanddosen in 32 A.

Welche IP-Schutzart erfüllt das Scharnierfenster 40981?

Das Scharnierfenster 40981 erfüllt die Schutzart IP 67 (wasserdicht).  

Gibt es EverGUM® Produkte auch in der Schutzart IP 5x?

Die Produkte unserer EverGUM® Familie erfüllen standardmäßig die Schutzart IP 44. Gerne prüfen wir für Sie, ob wir ein EverGUM® Produkt als Sonderlösung auch gemäß einer anderen Schutzart ausrüsten können.

Was bedeutet die Uhrzeitstellung 6h?

Bei der Kupplung oder der Steckdose befindet sich der Schutzleiterkontakt (PE) auf der Position/Uhrzeitstellung 6h. Weitere Informationen finden Sie hier

Was bedeutet die Norm 60309?

Die Norm DIN EN/IEC 60309 ist ein internationaler Standard für Stecker und Steckdosen, Leitungskupplungen und Gerätesteckvorrichtungen, die im Wesentlichen zur industriellen Anwendung bestimmt sind (mit Nennbetriebsspannungen bis 1.000 V, 500 Hz und einem Nennstrom bis 125 A). Teil 1 der Norm beschreibt die allgemeinen Anforderungen an jeden industriell genutzten Steckverbinder. Teil 2 spezifiziert eine Reihe von Steckverbindern mit runden Gehäusen bei unterschiedlicher Anzahl und Anordnung der Kontaktstifte für verschiedene Anwendungen. Unsere CEE-Steckvorrichtungen werden entsprechend dieser Norm hergestellt. 

Wie werden CEE-Steckvorrichtungen nach DIN EN 60309 angewendet?

Wie unsere CEE-Steckvorrichtungen nach der Norm DIN EN/IEC 60309 angewendet werden, erfahren Sie auf den Seiten 330 - 339 unseres Katalogs Industriesteckvorrichtungen.

Was bedeutet die Norm 61439?

Die Norm DIN EN/IEC 61439 ersetzte Ende 2014 die Norm 60439. Die Norm beschreibt die Ausführung und die Prüfvorschriften für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Die Norm legt die sicherheitstechnischen Anforderungen für Geräte fest, die zur Verteilung von elektrischer Energie in der Industrie, in privaten Haushalten und auf Baustellen eingesetzt werden. Die Norm garantiert einen höheren Sicherheitsstandard und wird z.B. bei Energieveteilern, Schaltanlagen und Verteilerschränken angewendet. Weitere Informationen finden Sie hier

Welche Verschraubungen sind bei Gehäusen mit Schutzart IP 67 sinnvoll?

Durch Erwärmung kann in Steckdosenkombinationen Kondenswasser entstehen. Spezielle Membranverschraubungen sorgen bei Gehäusen mit Schutzart IP 67 für den Luftaustausch und vermeiden eine Verdunstung - siehe auch Seite 139 in unserem Katalog Industriesteckvorrichtungen. In der Praxis hat sich zudem die Einspeisung von unten bewährt.

Wofür benutze ich ein 7-poliges Gerät?

7-polige Steckvorrichtungen lassen sich z.B. zum Regeln, Steuern und Überwachen von Geräten in der Industrie, Landwirtschaft und im Gewerbe einsetzen. Siehe dazu auch Seite 220-227 unseres Katalogs Industriesteckvorrichtungen. Unsere 7-poligen Steckvorrichtungen finden Sie hier.