Choose your country
MENNEKES
Filter zurücksetzen Filter
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Schutzart

Wandsteckdosen

Robuste CEE Steckdosen in 16 bis 125 A für eine einfache Wandmontage.

8 Kategorien mit 33 Artikeln
MENNEKES  Wandsteckdose 1145A

Wandsteckdose

63 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 136A

Wandsteckdose

63 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 143

Wandsteckdose

125 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 2162A

Wandsteckdose

125 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 5519A

Wandsteckdose

63 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 21253A

Wandsteckdose

63 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 21361A

Wandsteckdose

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 3774

Wandsteckdose

63 A
IP67

Dreipolige, vierpolige und fünfpolige CEE Wandsteckdosen in 16 bis 125 A. Mit bewährtem Schraubanschluss oder unserer innovativen Anschlusstechnik TwinCONTACT. Alle Steckdosen sind gegen Eindringen von Fremdkörper und Wasser nach Schutzart IP44 oder IP67/IP68 geschützt.