Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5519A
MENNEKES Wandsteckdose 5519A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 5519A

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigungsbohrungen für Klemmleiste Bestellnr. 40114 bzw. 40115
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.5519A
  • EAN4015394027294
  • VPE 3 Stück
X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose 5519A

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP67
Gewicht 1776 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Wandsteckdose 5519A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 5519A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.