Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5512
MENNEKES Wandsteckdose 5512 images3d

Wandsteckdose 5512

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigungsbohrungen für Klemmleiste Bestellnr. 40113
  • Bestellnr.5512
  • EAN4015394027201
  • VPE 4 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5512

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 728 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose 5512

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.