Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5008
MENNEKES Wandsteckdose 5008 images3d

Wandsteckdose 5008

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abgesichert mit Sicherungssockel D 01 bzw. D 02
  • Bestellnr.5008
  • EAN4015394023289
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5008

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1292 g

Richtlinien

Wandsteckdose 5008

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.