Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 20152
MENNEKES Wandsteckdose 20152 images3d

Wandsteckdose 20152

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • Befestigung von innen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.20152
  • EAN4015394296836
  • VPE 1 Stück
X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose 20152

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 2131 g

Richtlinien

Wandsteckdose 20152

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.