Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 1557
MENNEKES Wandsteckdose 1557 images3d

Wandsteckdose 1557

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1557
  • EAN4015394012184
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 1557

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 400 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Wandsteckdose 1557

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 1557

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für Steckdosen und Anbausteckdosen 16 A und 32 A der Artikelgruppen 1018, 1019, 1041, 1049, 1132, 1141, 1146 und 1148 sowie 32 A der Artikelgruppen 1044, 1048, 1133 und 1135, Funktion: Wechsler = Öffner/Schließer, mit einem Wechselschalter, Kontakt 16 A (induktiv 4 A), 250 V AC

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.