Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 75332

Stecker 75332

Ampere 600 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Aluminiumgehäuse
  • Schraubkontakt
  • mit Kabelverschraubung
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • bei Bedarf können Pilotkabel separat in Stecker-/ Dosengehäuse eingeführt werden, Zusatz zur Bestellnr. PK
  • Bestellnr.75332
  • EAN4015394003083
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Stecker 75332

Ampere 600 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 9000 g

Richtlinien

Stecker 75332

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.