Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Steckdosenleiste 96700
MENNEKES Steckdosenleiste 96700 images3d

Steckdosenleiste 96700

SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse lichtgrau RAL 7035
  • Bestellnr.96700
  • EAN4015394092391
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Steckdosenleiste 96700

SCHUKO® 3
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 3 x 2,5 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 439 g
Höhe 330 mm
Breite 80 mm

Richtlinien

Steckdosenleiste 96700

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.