Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Putzdeckel 41414

Putzdeckel 41414

  • für UP-Einbaudose zum Schutz der Schraubenöffnungen und der Dose vor Putz und Schmutz bis zur Geräteinstallation
  • Bestellnr.41414
  • EAN4015394048275
  • VPE 50 Stück

Technische Daten

Putzdeckel 41414

Richtlinien

Putzdeckel 41414

Passende Produkte

Putzdeckel 41414

MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4122

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4122

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4125

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4125

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4127

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4127

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß 4130

Cepex-Unterputzsteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4130

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4243

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4243

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4244

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4244

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4245

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4245

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4246

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4246

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose 4902

Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose

Bestellnr. 4902

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.