Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 544
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 544 images3d

Kupplung AM-TOP® 544

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.544
  • EAN4015394003991
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 544

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 222 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® 544

Passende Produkte

Kupplung AM-TOP® 544 mit IP67

MENNEKES Stecker AM-TOP® 282

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 282

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was bedeutet die Uhrzeitstellung 6h?

Bei der Kupplung oder der Steckdose befindet sich der Schutzleiterkontakt (PE) auf der Position/Uhrzeitstellung 6h. Weitere Informationen finden Sie hier

Zu den Fragen und Antworten