Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 506
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 506 images3d

Kupplung AM-TOP® 506

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.506
  • EAN4015394296003
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 506

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 428 g

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® 506

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.