Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 1031
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 1031 images3d

Kupplung AM-TOP® 1031

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.1031
  • EAN4015394006855
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 1031

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 362 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® 1031

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.