Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Ketten-Set 106060

Ketten-Set 106060

  • zur Deckenabhängung von AirKRAFT®-Steckdosenkombinationen
  • Bestellnr.106060
  • EAN4015394194521
  • VPE 40 Stück

Planungsdaten & Downloads

Ketten-Set 106060

Richtlinien

Ketten-Set 106060

Passende Produkte

Ketten-Set 106060

MENNEKES AirKRAFT® 94550GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94550GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AirKRAFT® 94551GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94551GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AirKRAFT® 94551RO

AirKRAFT®

Bestellnr. 94551RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AirKRAFT® 94551SI

AirKRAFT®

Bestellnr. 94551SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AirKRAFT® 94550SI

AirKRAFT®

Bestellnr. 94550SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AirKRAFT® 94552GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94552GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® 94552RO

AirKRAFT®

Bestellnr. 94552RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® 94552SI

AirKRAFT®

Bestellnr. 94552SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® 94553GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94553GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® 94554SI

AirKRAFT®

Bestellnr. 94554SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • SCHUKO®: 3
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES AirKRAFT® 94553RO

AirKRAFT®

Bestellnr. 94553RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® 94554GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94554GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • SCHUKO®: 3
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES AirKRAFT® 94554RO

AirKRAFT®

Bestellnr. 94554RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • SCHUKO®: 3
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES AirKRAFT® 94555GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94555GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES AirKRAFT® 94555SI

AirKRAFT®

Bestellnr. 94555SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES AirKRAFT® 94557RO

AirKRAFT®

Bestellnr. 94557RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AirKRAFT® 94556GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94556GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AirKRAFT® 94558RO

AirKRAFT®

Bestellnr. 94558RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® 94559GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94559GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AirKRAFT® 94564GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94564GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® 94564SI

AirKRAFT®

Bestellnr. 94564SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® 94566GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94566GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AirKRAFT® 94566RO

AirKRAFT®

Bestellnr. 94566RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.