Choose your country
MENNEKES
MENNEKES eMobility-Gateway verschieden schließend 310551
MENNEKES eMobility-Gateway verschieden schließend 310551

eMobility-Gateway verschieden schließend

1.436 €

UVP inkl. MwSt.

Nicht mehr bestellbar
Mit dem eMobility Gateway können bis zu 16 Ladepunkte (Premium) vernetzt werden um ein lokales Lastmanagement zu betreiben. Optional kann über das Gateway eine Anbindung an Abrechnungssysteme, wie MENNEKES ativo erfolgen. Kombinieren Sie verschiedene MENNEKES Produkte miteinander und bauen Sie eine Ladeinfrastruktur auf, die Gegebenheiten und Anforderungen vor Ort berücksichtigt.
  • Bestellnr.310551
  • EAN4015394281894

Details

Allgemeine Daten
Maximale vernetzbare Ladepunkte 16 Premium Ladesysteme
Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.5

Schnittstelle Backendkommunikation

über Int. Steuergerät (ACU)

über Smart Ladesyteme (per RS485)

über Mobilfunk

über LAN

Integriertes Lastmanagement

Verteilung des zur Verfügung stehenden Stromes (Maximalstrom)

Gewährleistung der Versorgung der angeschlossenen Fahrzeuge mit einstellbarem Mindestladestrom

Vermeidung von Leistungsspitzen

Optional: Zusätzliche Möglichkeit zur Reduzierung des maximalen Anschlussstroms über einen externen Eingang (nur mit dem zusätzlichen Umrüstset möglich).

Produktfarbe

Silber (RAL 9006)

Werkstoff Gehäuse

AMELAN®

Richtlinien

eMobility-Gateway verschieden schließend 310551

Passende Produkte

eMobility-Gateway verschieden schließend 310551

MENNEKES Ladesäule Premium 22 Ueberspg. 1313612SW

Ladesäule Premium 22 Ueberspg.

Bestellnr. 1313612SW

MENNEKES Wandladestation Premium 22 1313720SW

Wandladestation Premium 22

Bestellnr. 1313720SW