Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Edelstahlsäule für AMTRON® TC 18632

Edelstahlsäule für AMTRON® TC

959 €

UVP inkl. MwSt.

Mit der Edelstahlsäule für AMTRON® Professional Twincharge wird die Doppelwallbox schnell und einfach zur freistehende Ladestation – ideal auch für den Einsatz im Außenbereich. Dabei wird der Standfuß aus Edelstahl auf einem Sockel oder Fundament befestigt und so zu einer langlebigen und hochwertigen Lösung, die witterungsbeständig ist und die Montage einer AMTRON® Doppelwallbox pro Edelstahlsäule ermöglicht.
  • Bestellnr.18632
  • EAN4015394304906

Details

Richtlinien

Edelstahlsäule für AMTRON® TC 18632

Passende Produkte

Edelstahlsäule für AMTRON® TC 18632

MENNEKES AMTRON® Professional TCX PnC 22 151632402

AMTRON® Professional TCX PnC 22

Bestellnr. 151632402

MENNEKES AMTRON® Professional TCX 22 ativo 151612402MA

AMTRON® Professional TCX 22 ativo

Bestellnr. 151612402MA

MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX 22 ativo 151812402MA

AMTRON® Professional+ TCX 22 ativo

Bestellnr. 151812402MA

MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX 22 151812402

AMTRON® Professional+ TCX 22

Bestellnr. 151812402

MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 151832402

AMTRON® Professional+ TCX PnC 22

Bestellnr. 151832402

MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 ativo 151832402MA

AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 ativo

Bestellnr. 151832402MA

MENNEKES AMTRON® Professional TCX PnC 22 ativo 151632402MA

AMTRON® Professional TCX PnC 22 ativo

Bestellnr. 151632402MA

MENNEKES AMTRON® Professional TCX 22 151612402

AMTRON® Professional TCX 22

Bestellnr. 151612402