Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4340
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4340 images3d

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4340

  • als Aufputzsteckdose
  • zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen
  • mit Beschriftungsfeld
  • abschließbares Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
  • auch mit gleicher Schließung
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index „G“
  • Bestellnr.4340
  • EAN4015394216568
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4340

Richtlinien

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4340

Passendes Zubehör

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4340

MENNEKES Datenmodul 41455

Datenmodul

Bestellnr. 41455

BTR, Typ: RJ45 C6A Modul, 270° abgewinkelt (E-DAT Modul 8(8) Buchse), Cat.6, zum Einrasten in Cepex-Datensteckdosen Bestellnr. 4340, 4342, 4344, 4355, montagefreundlicher Anschluss der Datenleitungen, Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Gibt es Ersatzschlüssel für die abschließbaren Cepex-Steckdosen?

Für unsere abschließbaren Cepex-Steckdosen liefern wir Ihnen auf Wunsch gerne einen Ersatzschlüssel plus ein Ersatzschloss (beides standardmäßig im Lieferumfang enthalten).

Wofür steht Cepex?

Cepex-Steckdosen dienen als Baukasten-System. Ob SCHUKO®, CEE oder Datentechnik - mit unseren Cepex-Steckdosen finden Sie alles anwendungsübergreifend in einheitlichem Design.

Zu den Fragen und Antworten