Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4344
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4344 images3d

Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4344

  • als Anbausteckdose
  • zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen
  • für BTR Typ E-DAT Modul, auch geeignet für LEONI MegaLine
  • mit Beschriftungsfeld
  • 2 Schlüssel
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G
  • Bestellnr.4344
  • EAN4015394216582
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4344

Richtlinien

Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4344

Passendes Zubehör

Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4344

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

MENNEKES Datenmodul 41455

Datenmodul

Bestellnr. 41455

BTR, Typ: RJ45 C6A Modul, 270° abgewinkelt (E-DAT Modul 8(8) Buchse), Cat.6, zum Einrasten in Cepex-Datensteckdosen Bestellnr. 4340, 4342, 4344, 4355, montagefreundlicher Anschluss der Datenleitungen, Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Gibt es Ersatzschlüssel für die abschließbaren Cepex-Steckdosen?

Für unsere abschließbaren Cepex-Steckdosen liefern wir Ihnen auf Wunsch gerne einen Ersatzschlüssel plus ein Ersatzschloss (beides standardmäßig im Lieferumfang enthalten).

Wofür steht Cepex?

Cepex-Steckdosen dienen als Baukasten-System. Ob SCHUKO®, CEE oder Datentechnik - mit unseren Cepex-Steckdosen finden Sie alles anwendungsübergreifend in einheitlichem Design.

Zu den Fragen und Antworten