Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4304
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4304 images3d

Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4304

  • als Anbausteckdose
  • zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen
  • für TKM Typ KDMF, auch geeignet für die Datenmodule Telegärtner (AMJ 45 Up/O, Cat.6a) und Nexans (LANmark-6 Snap-in Connector mit Tragring Modular Outlet 50)
  • mit Beschriftungsfeld
  • 2 Schlüssel
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G
  • Bestellnr.4304
  • EAN4015394211976
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4304

Richtlinien

Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4304

Passendes Zubehör

Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4304

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

MENNEKES Datenmodul 41452

Datenmodul

Bestellnr. 41452

TKM, Typ: Dateneinsatz 2 x RJ45, Cat.6, (Typ KDMF), passend für Cepex-Datensteckdose, Bestellnr. 4300 und Varianten

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Gibt es Ersatzschlüssel für die abschließbaren Cepex-Steckdosen?

Für unsere abschließbaren Cepex-Steckdosen liefern wir Ihnen auf Wunsch gerne einen Ersatzschlüssel plus ein Ersatzschloss (beides standardmäßig im Lieferumfang enthalten).

Wofür steht Cepex?

Cepex-Steckdosen dienen als Baukasten-System. Ob SCHUKO®, CEE oder Datentechnik - mit unseren Cepex-Steckdosen finden Sie alles anwendungsübergreifend in einheitlichem Design.

Zu den Fragen und Antworten