Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 246A
MENNEKES Anbausteckdose 246A images3d

Anbausteckdose 246A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.246A
  • EAN4015394296850
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 246A

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 80x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 318 g

Richtlinien

Anbausteckdose 246A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.