Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 75326

Anbaugerätestecker 75326

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Aluminiumgehäuse
  • Schraubkontakt
  • Neigung 15°
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75326
  • EAN4015394283188
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 75326

Ampere 250 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 8500 g

Richtlinien

Anbaugerätestecker 75326

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.