Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 1253
MENNEKES Anbaugerätestecker 1253 images3d

Anbaugerätestecker 1253

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Schutzkappe
  • Bestellnr.1253
  • EAN4015394008866
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 1253

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 302 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 1253

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 1253

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

MENNEKES Schutzkappe 40785

Schutzkappe

Bestellnr. 40785

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 5 p + 7 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.