Choose your country
MENNEKES

Steckdosenkombinationen für Werften, Häfen und Schiffe

In Werfthallen und Docks müssen über große Distanzen, aber auch auf engstem Raum viele Experten zusammenarbeiten. Jeder Handgriff muss sitzen, Maschinen und Material sicher bedient und bewegt werden. In den Häfen werden Container und Waren verladen und jede Menge Personal ist im Einsatz. Besonders die Funktionsbereiche eines Container- oder Personenschiffs müssen während des laufenden Betriebs im Hintergrund reibungslos mit Energie versorgt werden – ob die Technik- und Maschinenräume, die Kühlcontainer und Lagerbereiche oder die Kombüsen. Dafür braucht es Energie – mal mobil, mal stationär verteilt und immer sicher und zuverlässig. Egal, ob Sie Produktions-, Instandhaltungsleiter oder Planer sind: bei uns finden Sie die richtige Lösung für Ihren Bedarf!

Stationäre Lösungen für Werften, Häfen und Schiffe

Unsere AMAXX® Steckdosenkombinationen für die Wand- und Aufputzmontage und unser mit AMAXX® bestückter CombiTOWER® sind platzsparend und individuell bestückbar – für den Einsatz an vielen Stellen im Hafen und perfekt für die Stromversorgung von Kühlcontainern und Containerkränen. Dank cleverer Features sind unsere Kombinationen schnell durch eine Person montiert. Standardmäßig erhalten Sie AMAXX® aus robustem Kunststoff, auf Wunsch aus Spezialkunststoff, der besonders vor aggressiven Stoffen wie salzhaltigem Seewasser schützt. Die Kombinationen erfüllen die Schutzarten IP 44 oder IP 67 und sind so perfekt gegen Staub und Wasser gewappnet.

Im Hafen liegende Schiffe und Fähren lassen sich auf verschiedenen Wegen mit Strom versorgen – über an Bord befindliche Aggregate und mittels Stromanschlüssen, die an Land stehen. Als Sonderanfertigung entwickeln wir gerne robuste Landstromanschluss-Konstruktionen für Sie – entsprechend der für Häfen geltenden Norm DIN VDE 0100-709 Teil 7-709. Die Konstruktionen werden so gebaut, dass sie Seewasser und Starkwind widerstehen. So haben Ihr Schiff und Ihre Fähre auch bei längeren Liegezeiten immer die passende Power.

Mobile Lösungen für Werften

Unsere mobilen Verteiler aus den Produktfamilien EverBOX® und EverGUM® sind dank kompakter Bauweise, praktischen Griffen und geringem Gewicht besonders platzsparend, leicht zu tragen und stapelbar. Speziell die EverBOX® Grip entstand ursprünglich auf Anregung und Wunsch eines Kunden aus dem Schiffsbau und hat es bei uns zur Serienreife gebracht. EverGUM® erhalten Sie aus robustem Vollgummi, EverBOX® aus Kunststoff. Beide Produktmaterialien sind äußerst schlag- und bruchfest. EverGUM® erfüllt die Schutzart IP 44, EverBOX® die Schutzarten IP 44 oder IP 67perfekter Schutz vor Staub und Wasser.

Die EverBOX® Produkte bieten Ihnen noch weitere Funktionen: Sie sind von 16 bis 125 A bestückbar und hier sorgen der Gehäuserahmen und die Griffe für zusätzlichen Schutz von Steckdosen und Einbaugeräten. Die Absicherungen unter transparenten Betätigungsklappen sind gut sichtbar und besonders einfach bedienbar.

Auf Wunsch fertigen wir für Sie auch gerne individuelle Sonderlösungen – wie unsere Revisionswagen. Sie sind z.B. bei der Meyer Werft-Gruppe zuverlässig im Einsatz. Das Produkt lässt sich mit einem Kran transportieren und ist dank Rollen bewegbar. Es beinhaltet ein robustes Stahlgestell, ist beidseitig individuell mit diversen Steckdosen bestückbar, hat einen Hauptschalter, eine Aufnahme für die Zuleitung und Ösen für den Krantransport.

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Gerne sind wir für Sie da: