Choose your country
MENNEKES

Stabile Energieverteilung für Bahnhöfe

  • robustes, langlebiges Material
  • fest installierbare, mobile und freistehende Produkte
  • Gleis-Elektranten individuell bestückbar
  • kraftsparendes Stecken und Ziehen der Steckvorrichtungen dank cleverer Kontakthülsen-Technologie
  • geschützt vor Staub und Wasser
  • nach Wunsch mit Spezialkunststoff (Schutz vor aggressiven Stoffen)
  • Sonderlösungen für spezielle Anforderungen

Züge fahren ein und aus, tausende Fahrgäste pendeln zwischen den Gleisen, Weichen und Signale werden gestellt – und permanent ertönen Durchsagen: Rund um Bahnhöfe herrscht meist Hochbetrieb. Im Hintergrund sorgt jede Menge Personal dafür, dass alles reibungslos läuft. Bei seiner Arbeit ist es auf eine zuverlässige Energieversorgung angewiesen. Unsere robusten, sicheren Lösungen unterstützen Sie zuverlässig bei Ihren Tätigkeiten im Bahnhofsbereich. Die Produkte funktionieren bei Wind und Wetter. Unser Produktportfolio für den Bahnhof umfasst fest installierte Gleis-Elektranten, mobile Elektranten, Steckvorrichtungen sowie freistehende Stromverteiler aus massivem Stahlrohr und rostfreiem Edelstahl.

Gleis-Elektranten und Steckvorrichtungen für den Bahnhof

Ob am Bahnsteig, in Instandhaltungswerken oder bei Reinigungsanlagen: Für Service-, Wartungs- und Säuberungsarbeiten gilt ein straffer Zeitplan. Umso wichtiger ist es, dass sämtliche Energieverteiler einwandfrei funktionieren. Dafür bieten wir Ihnen individuell bestückbare Gleis-Elektranten aus der AMAXX® Produktfamilie für die Wand- und Aufputzmontage – mit unterschiedlichen Gehäusematerialien und wahlweise mit Spezialkunststoff – mobile Elektranten aus der EverGUM® Produktfamilie, kraftsparende Steckvorrichtungen aus unserer PowerTOP® Xtra Familie von 16 bis 125 A und spezielle Hochstromsteckvorrichtungen aus Aluminium für 200 bis 400 A.

Unser CombiTOWER® Elektrant ist der perfekte Energieverteiler für den Gleisbereich. Mit diesem Elektranten stehen Ihnen in Rangierbahnhöfen oder an Wartungs- und Abstellgleisen alle benötigten Energieanschlüsse für Strom und Druckluft unmittelbar am Arbeitsplatz zur Verfügung. Den CombiTOWER® erhalten Sie wahlweise mit abschließbarer Tür. Dank eines Standard-Schließzylinders können Sie den Tower optimal in vorhandene Schließanlagen integrieren. Diesen Elektranten gibt es nach Vorgaben der Bahnbetreiber in den Schutzarten IP 44 bis IP 67.

AMAXX® Elektranten

Unsere induviduell bestückbaren AMAXX® Elektranten sorgen für einen reibungslosen Einsatz, um die Einhaltung eines straffen Zeitplanes einhalten zu können:

AMAXX® Elektranten

Mobile EverGUM® Elektranten

Unseren mobile EverGUM® Elektranten bestehen aus einem vollgummi Gehäuse und ermöglichen flexiblen Einsatz in Bahnhöfen:

Mobile EverGUM® Elektranten

Steckvorrichtungen

Schauen Sie sich unser Portfolio an robusten Steckvorrichtungen an:

Steckvorrichtungen

Hochstromsteckvorrichtungen

Unsere speziellen Hochstromsteckvorrichtungen liefern Lösungen für bis zu 600A. Schauen Sie sich unser Portfolio an:

Hochstromsteckvorrichtungen

CombiTOWER® Elektranten für den Gleisbereich

Unsere CombiTOWER® Elektranten für den Gleisbereich ermöglichen eine sichere Energieverteilung direkt am Arbeitsplatz. Sehen Sie sich unser Portfolio an:

CombiTOWER® Elektranten für den Gleisbereich

Sonderlösung für den Gleisbereich von Bahnhöfen

Für den gezielten Einsatz im Gleisbereich produzieren wir für Sie außerdem gerne spezielle Gleis-Elektranten. Diese Sonderanfertigungen werden exakt nach Ihren individuellen Anforderungen bezüglich Abmessungen und Bestückung entwickelt und konstruiert. Unterschiedliche Verkehrsbetriebe setzen bereits auf unsere robusten, sondergefertigten Gleis-Elektranten.

Freistehende Stromverteiler für den Bahnhof

An Stromverteiler in Bahnhöfen werden sehr hohe Anforderungen gestellt: Sie müssen besonders robust und sicher sein, um jederzeit mutwilligen Manipulationsversuchen durch Dritte und Vandalismus zu widerstehen. Bei uns erhalten Sie freistehende Energiepoller aus massivem Stahlrohr – lieferbar in unterschiedlichen Größen und Farben. Die Poller lassen sich auch bei gestecktem Stecker abschließen und sind so stets gesichert. Daneben bieten wir Ihnen CombiTOWER® Elektranten an, die zur Absicherung wahlweise mit abschließbarer Tür ausgestattet werden können.

Energiepoller

Unsere Energiepoller aus robusten Stahl liefern Schutz gegen Eingriffe und Manipulationsversuche durch Dritte. Sehen Sie sich unser Portfolio an:

Energiepoller

CombiTOWER® Elektranten für den Bahnhof

Um noch größeren Schutz zu garantieren bieten wir zusätzlich CombiTOWER® Elektranten für den Bahnhof an, die abschließbar sind:

CombiTOWER®

Sie suchen nach einer Energieverteilung für Tunnel?

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten zum Bereich Bergbau? Wir sind für Sie da.

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort