Choose your country
MENNEKES

Produktlösungen für die Süßwarenproduktion

Für produzierende und verarbeitende Betriebe in der Lebensmittelindustrie gelten strenge Anforderungen in Bezug auf Sauberkeit und Hygiene. Das Einhalten dieser Regelungen und Vorschriften ist entscheidend für die Qualität der Produkte und die Gesundheit der Verbraucher. Gleichzeitig soll der stetige Bedarf an Lebensmitteln gedeckt werden – dafür müssen Hersteller kontinuierlich und störungsfrei produzieren können.

Wir bieten Ihnen Steckdosen, Stecker und Kupplungen sowie Steckdosenkombinationen für eine dezentrale, zuverlässige Stromversorgung Ihres Betriebs an. Sämtliche MENNEKES Produktlösungen werden von uns strengstens geprüft, damit sie allen geltenden Normen und Anforderungen entsprechen. Zu unserem Portfolio zählen spritzwassergeschützte Produkte mit IP54 Schutz, sowie Produktreihen mit IP67 Schutz. Unsere AMAXX® Steckdosenkombinationen und Wandsteckdosen DUOi sind aus dem besonders beständigen Thermoplast AMELAN® erhältlich. Dadurch sind die Produktlösungen resistent gegen Säuren, Fruchtsäfte, Speisefette und Seifenlösungen. Unsere hochwertigen Materialien sind damit bestens für die Verwendung in der Süßwarenproduktion und anderen Branchen der Lebensmittelindustrie geeignet.

Die Wandsteckdose DUO besitzt zudem unverlierbare Gehäuseschrauben sowie einen aufgedruckten QR-Code anstatt eines Aufklebers, so können keine Teile versehentlich abfallen und in den Nahrungsmitteln landen. Das abgerundete Design der DUO weist Wasser, Schmutz und andere Substanzen gut ab und sie lässt sich dank IP67 / 69 Schutzgrad einfach reinigen. Die robusten Steckvorrichtungen unserer PowerTOP® Xtra Familie sind in IP54 und IP67 / IP69 erhältlich. Dank bewährter und innovativer Anschlusstechniken können Sie diese im Handumdrehen installieren und warten, dadurch sparen Sie kostbare Zeit. Zudem liegen sowohl Stecker als auch Kupplung durch ihr ergonomisches Design und genoppte Grifffläche gut in der Hand – auch bei Nässe.

Unser Portfolio im Bereich Lebensmittelindustrie

Steckvorrichtungen für die Lebensmittelindustrie

MENNEKES bietet Wandsteckdosen, Stecker und Kupplungen, die über herausragende Produkteigenschaften wie Chemikalienbeständigkeit, Schutzart IP67 / IP69 und einen Schutz gegen Schmutzablagerungen verfügen.

Portfolio Steckvorrichtungen
Steckdosenkombinationen für die Lebensmittelindustrie

Die MENNEKES Steckdosenkombinationen AMAXX® und DELTA-BOX sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie durch Chemikalienbeständigkeit, hohe Schutzart und durch die variablen Einsatzmöglichkeiten besonders zu empfehlen.

Portfolio Steckdosenkombinationen

Sie suchen nach Produktlösungen für die Getränkeproduktion?

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Gerne sind wir für Sie da:

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort