Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Ladesäule Smart T PnC NFC 22 3PZ 80A-SLS 316694

Ladesäule Smart T PnC NFC 22 3PZ 80A-SLS

Die robuste Smart T PnC NFC Ladesäule ist die ideale Lösung für alle öffentlich zugänglichen Bereiche mit direktem Netzanschluss, in denen eine hohe Verfügbarkeit und effektiver Schutz vor Vandalismus gefragt sind. Die „Plug & Charge“ (PnC)-Funktion der Ladestation ermöglicht auch den einfachen Zugang ohne Ladekarte oder App. Als besonders benutzerfreundlich und komfortabel für den Ladevorgang an der Steckdose erweist sich die praktische Einhandbedienung. Lastmanagement inklusive Schieflasterkennung und Eichrechtskonformität gehören bei diesem System zum Standard. Dank des integrierten NFC-Terminals ermöglicht die Smart T PnC NFC Ladesäule auch das kontaktlose Zahlen von Ladevorgängen per Debit- oder Kreditkarte im öffentlichen Raum. So kann immer und überall bequem und sicher geladen werden, auch ohne Fahrstromvertrag. Die Ladesäule erfüllt damit die neuen europäischen Anforderungen aus der Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) zum Ad-hoc Zahlen an öffentlich zugänglichen Ladepunkten, die ab dem 13. April 2024 umgesetzt werden müssen. Ein anwenderfreundliches Display für die transparente Preisanzeige und Sprachumschaltung sowie ein moderner, benutzerfreundlicher Bezahl- und Autorisierungsvorgang sind nur einige der Highlights der Smart T PnC NFC Ladesäule. Die Abwicklung der Bezahlvorgänge inklusive Belegstellung erfolgt über den Servicedienstleister Hectronic und einen Payment Service Provider.

 

Die Ladesäule ist in der Variante Smart T PnC auch ohne integriertes NFC-Terminal erhältlich.

  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Direkte Backendanbindung
  • Backend
  • Energiemanagement
  • Eichrechtskonformität
  • Förderfähig KfW 441
  • Förderfähig BMVI
  • Bestellnr.316694
  • EAN4015394304982

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Förderfähiges Produkt

Erfüllt aktuelle Förderbedingungen

Details

Allgemeine Daten
Förderfähig

Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des KfW Förderprogramms 441 (Ladestationen für Unternehmen).

Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des bmvi Förderprogramms: öffentliche Ladeinfrastruktur.

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-23-M-PTB-0014

ISO 15118

Plug & Charge

Lastmanagement

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.5s

OCPP 1.6j

OCPP 1.6s

Schnittstelle Backendkommunikation

über Mobilfunk

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Blitzstrom-/ Überspannungsschutz

Kombiableiter Typ 1/2

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type A

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Werkstoff Gehäuse

Stahlblech

Richtlinien

Ladesäule Smart T PnC NFC 22 3PZ 80A-SLS 316694