UVP inkl. MwSt.
Die Wallbox AMTRON® Compact 2.0s ist ideal für Eigenheimbesitzer und Mieter, die einfach, komfortabel und sicher ihr Elektrofahrzeug zu Hause laden möchten. Als moderne Ladestation für den privaten Bereich kombiniert die MENNEKES Ladelösung die Eigenschaften einfaches Handling und kompakte Bauform mit ausgereifter, neuster Elektronik. Durch die kompakte Bauform ist die Montage auch in engen Garagensituationen leicht möglich. Das fest angeschlagene, 7,5 Meter lange Ladekabel Typ 2 bietet viel Bewegungsfreiheit und Flexibilität.
Neben dem einfachen Laden und Benutzerfreundlichkeit punktet AMTRON® Compact 2.0s mit zusätzlichen, attraktiven Ausstattungsmerkmalen. Das Highlight: Die Wallbox ist mit einer Solarladefunktion ausgestattet und mit jeder handelsüblichen Solaranlage, unabhängig vom Hersteller, kompatibel. So kann selbsterzeugte, gespeicherte Energie vom eigenen Dach effektiv zum umweltfreundlichen Laden des E-Autos genutzt werden. Ein weiterer Vorteil: Die Solarfunktion des AMTRON® Compact 2.0s lässt sich auch ohne vorhandenes Heim-Energie-Management-System einfach per Knopfdruck am Gerät nutzen. Auch eine zukünftige Anbindung an ein Energie-Management-System ist möglich. So ist die Ladelösung besonders flexibel einsetzbar.
AMTRON® Compact 2.0s entspricht allen aktuellen Sicherheitsstandards. Durch den integrierten Zugangsschutz über ein RFID-Kartensystem kann der Nutzer auch in Carports oder auf frei zugänglichen Flächen zu Hause sicher elektrisch laden und den Zugang zur Wallbox beschränken. Per offener Modbus RTU-Schnittstelle lässt sich der Ladepunkt leicht in das vorhandene Energie-Management-System von Gebäuden integrieren.
HINWEIS: Für einige erweiterte Einstellungen wird das Konfigurationskabel (Art. 18625) benötigt. Details siehe AMTRON® Compact 2.0(s) Bedienungsanleitung.
Förderfähig |
value.eligibleforgrants.classGeneral.eligibleforgrants.442 |
---|---|
Steckvorrichtung |
fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m) |
Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID |
Lastmanagement |
Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler 1- / 3-phasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 1,4 - 11 kW Lokaler Blackoutschutz durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler Anbindung an ein externes EMS über Modbus RTU |
Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 |
Produktfarbe |
Silber (RAL 9006) |
Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
---|---|
maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
11 kW |
AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 1321301205
AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 1321301205