UVP inkl. MwSt.
Förderfähig |
Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des KfW Förderprogramms 441 (Ladestationen für Unternehmen). value.eligibleforgrants.classGeneral.eligibleforgrants.442 |
---|---|
Anwendung |
Komfortables Solarladen mit Stromabrechnung |
Steckvorrichtung |
fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m) |
Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID Backend |
IOS / Android App |
4Drivers App für Endnutzer |
Lastmanagement |
Statisches Lastmanagement Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler 1- / 3-phasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 1,4 - 11 kW Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus |
Vernetzung via |
LAN WLAN LAN zum externen Energie Management System |
Protokoll Backendkommunikation |
OCPP 1.6j |
Schnittstelle Backendkommunikation |
über LAN |
Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 Vorbereitet für ISO 15118 |
Produktfarbe |
arctic white |
Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
---|---|
maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
11 kW |
Stromzähler MID konform |
ja (von außen ablesbar) |
Integrierter Stromzähler |
ja |
AMTRON® 4You 560 11 C2 1315011205WH