UVP inkl. MwSt.
Produkte werden ab September 2024 ausgeliefert. AMTRON® 4Business 730 – die Wallbox für das professionelle Laden im gewerblichen Bereich mit Mobilfunkmodem. Mit flexibler Backendanbindung via OCPP ermöglicht die MENNEKES Wallbox AMTRON® 4Business 730 Fernüberwachung, -steuerung und umfassende Abrechnungsoptionen. Sie ist mit einem Mobilfunkmodem ausgestattet. Die Wallbox verfügt über einen integrierten MID-Zähler, der sich bequem von außen ablesen lässt. Der Zugang ist flexibel über RFID-Autorisierung regelbar. Die nahtlose Integration in Energiemanagementsysteme erfolgt per Modbus TCP/EEbus. Die Wallbox ist vorbereitet für ISO 15118 (PnC) und sie ist WLAN/LAN-fähig. Komfort und Sicherheit sind durch App-Bedienung, Bodenbeleuchtung, Näherungs- und Helligkeitssensor inklusive. Die Wallbox kann durch auswechselbare Front Cover aus dem Zubehör individuell gestaltet werden. Weitere Features sind das fest angebrachte Ladekabel Typ 2 mit einer Länge von 7,5 Metern und das integrierte Kabelmanagement. Die AMTRON® 4Installers App erleichtert Installateuren die Konfiguration, Einrichtung und Verwaltung des Ladepunkts.
Förderfähig |
Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des KfW Förderprogramms 441 (Ladestationen für Unternehmen). value.eligibleforgrants.classGeneral.eligibleforgrants.442 |
---|---|
Anwendung |
Komfortables Solarladen mit Stromabrechnung |
Steckvorrichtung |
fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m) |
Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID Backend |
IOS / Android App |
4Drivers App für Endnutzer |
Lastmanagement |
Statisches Lastmanagement Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler 1- / 3-phasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 1,4 - 11 kW Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus |
Vernetzung via |
LAN WLAN LAN zum externen Energie Management System |
Protokoll Backendkommunikation |
OCPP 1.6j |
Schnittstelle Backendkommunikation |
über Mobilfunk über LAN |
Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 Vorbereitet für ISO 15118 |
Produktfarbe |
midnight black |
Anschluss |
3 -phasig |
---|---|
maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
11 kW |
Stromzähler MID konform |
ja (von außen ablesbar) |
Integrierter Stromzähler |
ja |
AMTRON® 4Business 730 11 C2 1347111205BK